メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

更新日: 2023/07/31
Renesas Electronics Corporation

* 2023/7/31より、RZ/V2M Linux PackageはRZ/V Verified Linux Packageとして提供されます。
  以下のRZ/V Verified Linux PackageのWebページより、パッケージをダウンロードしてください。
  RZ/V Verified Linux Package [5.10-CIP]

[製品概要]

RZ/V2M向け64bitプロセッサ向けLinux Packageを提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。

[提供機能]

  • Linux kernel
  • Device Driver

主要コンポーネントの名称およびバージョンはRelease Noteでご確認いただけます。

[対象リファレンスボード]

RZ/V2M Evaluation Board Kit

[更新履歴]

2023/7/31:RZ/V Verified Linux Package [5.10-CIP]へ統合
       •変更内容の詳細につきましては、Release Noteをご確認ください。
2023/3/17:Linux Package [5.10-CIP] V1.3.0-update1、下記の変更を実施
       •UARTドライバ応答時間改善対応パッチの追加
2022/10/31:Linux Package [5.10-CIP] V1.3.0、下記の更新を実施:
       •Yocto: 2.3.4 から3.1.14へ更新
       •Linux kernel: 4.19.165-cip41から5.10.83-cip1へ更新
       •Build environment (Linux OS): Ubuntu 18.04 LTS 64bit からUbuntu 20.04 LTS 64bit へ更新
2022/3/9: Linux Package [4.19-CIP] V1.2.0 向けDocument Errata発行
2022/2/1: Linux Package [4.19-CIP] V1.2.0
2021/10/8: Linux Package[4.19-CIP] V1.1.0
2021/8/30: Linux Package[4.19-CIP] V1.0.0

ターゲットデバイス

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。