メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

開発ツール

ルネサスのツールで開発をシンプルに

ルネサスは、さまざまな用途に対応する開発ツールを豊富にラインアップし、エンジニアをサポートします。 直感的に使えるエミュレータやプログラミングツール、そして e² studioやCS+ などの統合開発環境を提供し、ワークフローの効率化や開発のスピーディな開発サイクル、そしてプロジェクト規模に応じた柔軟な拡張を実現します。 プラグイン対応、モデルベース開発、柔軟なライセンスを提供し、コンセプト段階から導入までを効率よく進めることができまます。

統合開発環境 e² studio

Windows®とLinux 対応の Eclipse ベース IDE で、プロジェクト作成からコンパイル、デバッグまでを簡単に実行できます。

iSim:PEオフラインシミュレーションツール

回路図作成と回路シミュレーションに対応した強力なオフラインツールにより、設計サイクルを加速し、初期段階でのリスク低減や、現行設計および次世代設計に適した部品選定を効率化できます。

PowerCompass™マルチレール設計ツール

この専用Webアプリを使えば、部品の検索、マルチレール構成の設定、システム分析、カスタムリファレンスデザインの作成をオフラインでも迅速に行えます。

PowerNavigatorソフトウェア

USB経由でデジタルDCデバイスを簡単に設定・監視できる使いやすいインタフェースにより、デジタル電源の設計と最適化を効率化します。

Lab on the Cloud

物理的なハードウェアを使わずに、電源、組み込みシステム、IoTアプリケーションをリモートで開発・テストできます。 クラウドベースのラボにより、場所を選ばずに自由に新しいアイデアを形にできます。

QuickConnectプラットフォーム

互換性のあるハードウェアとソフトウェアを組み合わせることができる柔軟なプラットフォームは、迅速なプロトタイピングと開発スピードの向上を実現します。

A promotional image for Renesas365 highlighting its presence at Embedded World 2026, featuring bold branding elements and a technology‑themed background.

RAファミリMCU向けRenesas 365のご紹介

デバイス選定、モデルベースのシステム開発、初期段階での実現性検証までを一気通貫で行うことが可能な、業界初の統合クラウドプラットフォームです。これにより、設計初期段階から根拠に基づいた設計判断を行うことができます。 RAファミリMCUから提供を開始します。

Renesas 365を体験しよう

パートナーのサービス

信頼できるパートナと連携し、エンドツーエンドのソリューションをご検討ください。ルネサスの技術とハードウェア、ソフトウェア、設計サービスを組み合わせることで、統合作業の負担軽減、リスク低減、市場投入期.

Explore Partners

開発ツール一覧

タイトル分類説明会社名
78K0/Kx2用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0/Kx2 (SM780547-B) ]シミュレータ78K0/Kx2用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0/Kx2 (SM780547-B) ]
Renesas
78K0R/Kx3用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0R/Kx3 (SM781188-B) ]シミュレータ78K0R/Kx3用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0R/Kx3(SM781188-B)]
Renesas
78K0R用SP78K0R付属シミュレータシミュレータ78K0R用SP78K0R付属シミュレータ (Note: 本製品はSP78K0Rパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Renesas
78K0S/Kx1用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0S/Kx1+ (SM789234-B) ]シミュレータ78K0S/Kx1用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0S/Kx1+(SM789234-B)]
Renesas
78K0S用SP78K0S付属シミュレータシミュレータ78K0S用SP78K0S付属シミュレータ (Note: 本製品はSP78K0Sパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Renesas
78K0用SP78K0付属シミュレータシミュレータ78K0用SP78K0付属シミュレータ (Note: 本製品はSP78K0パッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Renesas
78K4用SP78K4付属シミュレータシミュレータ78K4用SP78K4付属シミュレータ (Note: 本製品はSP78K4パッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Renesas
AD/ADAS向けAIソフトウェアをR-Car SoCに最適化するツール群ソリューション・ツールキットAD/ADASアプリケーション向けのコンピュータービジョンにて、R-Car V4Hを最大限に活用するToolをご紹介します:R-Car NAS(Neural Architecture Search)、R-Car DNN Compiler、R-Car DNN SimulatorRenesas
AI Accelerator : DRP-AIソフトウェアパッケージルネサス独自の「高い性能と低消費電力」、「進化に対応できる柔軟性」の両方を兼ね備えたAIアクセラレータ「DRP-AI」Renesas
AI アプリケーション統合開発環境 AI Navigatorソリューション・ツールキットAI(Artificial Intelligence)を使用する組み込みシステム開発において、必要な機能を統合したAI Navigator を使用することにより、開発期間の短縮が実現できます。Renesas
AP4, Appliletコードジェネレータ他社製コンパイラ、GNUコンパイラに対応したマイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RZ、V850、RX、RL78、78K対応)Renesas
API Builder SAIC101コードジェネレータAPI Builder SAIC101 is a coding assistance tool for editing the API for controlling the Smart Analog IC101.Renesas
Applilet EZコードジェネレータプログラミング言語を用いずにパズル感覚でマイコン応用ソフトウェアを簡単に作成できるプログラミングソフトウェア。照明用のサンプルソフトウェアを自動的に生成するツールもあります。(RL78、78K対応)
Renesas
Applilet EZ for HCDコードジェネレータLED照明用のサンプルソフトウェアを自動的に生成し、ボード上のマイコンに書き込みできるツールRenesas
Applilet EZ PLコードジェネレータプログラミング言語を用いずにパズル感覚でマイコン応用ソフトウェアを簡単に作成できるプログラミングソフトウェア
Renesas
Applilet EZ PL for RL78コードジェネレータプログラミング言語を用いずにパズル感覚でマイコン応用ソフトウェアを簡単に作成できるプログラミングソフトウェアRenesas
ASCET-DEVELOPERその他のハードウェアETAS ASCET-DEVELOPER (ASCET 7) is a tool for developing application software for embedded systems using graphical models and textual programming notations.ETAS K.K.
Auto Update UtilityIDEとコーディングツールHigh-performance Embedded Workshop環境ソフトウェア更新ユーティリティ(最新版の定期自動チェック/簡単アップデート)
Renesas
Bluetooth Low Energyクラウドソーシング・ロケーション・ソリューションソリューション・ツールキットルネサスは、Google Find My DeviceおよびApple Find My™ Network SDK、ハードウェア設計例、およびデモやアプリケーション開発のためのサポートツールを提供しています。Renesas
Bluetooth® Low Energy対応開発支援ツール QE for BLEソリューション・ツールキットBluetooth® Low Energyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e2 studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RA, RX, RL78]Renesas
CS+ パートナーOS対応デバッグプラグインプラグイン、OS対応デバッグなどリアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグ機能 [ルネサスIDE CS+用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78]Renesas
DA16200 Wi-Fi AT Command SetIDEとコーディングツールSimple and fast Wi-Fi implementation using a comprehensive suite of AT-Commands for the DA16200 Wi-Fi and DA16600 Wi-Fi/Bluetooth LE combo products.Renesas
DALIマスタコントローラGUIコードジェネレータDALI 規格に従った通信ができる RL78/G23 照明通信マスタ評価ボードを制御するGUIRenesas
Device File UpdaterIDEとコーディングツールコンパイラパッケージ用CPUタイプ追加ファイル(High-performance Embedded Workshop V4以降の環境に対応)
Renesas
DiaSIM™ Simulation ModelsシミュレータDiaSIM simulation models let the user test and validate AC/DC power supply designs prior to prototyping.Renesas
DMX512マスタコントローラGUIコードジェネレータDMX512 規格に従った通信ができる RL78/I1A 照明通信マスタ評価ボードを制御するGUIRenesas
E10A-USBエミュレータSuperH, H8SX, H8Sファミリ用オンチップデバッギングエミュレータRenesas
E10A-USB HS0005KCU01H(H-UDIインタフェースモデル)エミュレータE10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能なし)Renesas
E10A-USB HS0005KCU02H(AUDトレースモデル)エミュレータE10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能あり)Renesas
E10A-USB HS0005KCU14H (SuperH RISC engineファミリマルチコアモデル)エミュレータSuperH RISC engineファミリ マルチコアマイコン用E10A-USBエミュレータ(同期デバッグ機能搭載)Renesas
E10T-USBエミュレータH8ファミリ用オンチップデバッギングエミュレータRenesas
e² studio パートナーOS対応デバッグ機能プラグイン、OS対応デバッグなどリアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグをサポートする統合開発環境e2 studio標準搭載のデバッグ機能Renesas
E20エミュレータ (書き込み機能)プログラマ(ユニット/SW)オンチップデバッギングエミュレータによるマイコン内蔵フラッシュメモリのオンボード書き込み機能 [書き込み用ソフト: Renesas Flash Programmer または フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit)] [Support MCU/MPU and devices: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC]Renesas
E20エミュレータ [R0E000200KCT00]エミュレータオンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。RX600,RX700シリーズ向け高機能デバッグ対応版。RX600,RX700以外のマイコンではE2エミュレータLite相当のデバッグ機能を提供。 [Suppor MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C]Renesas
E2エミュレータ (書き込み機能)プログラマ(ユニット/SW)オンチップデバッギングエミュレータによるマイコン内蔵フラッシュメモリのオンボード書き込み機能 [書き込み用ソフト: Renesas Flash Programmer] [Support MCU/MPU and devices: RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC]Renesas
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]エミュレータオンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]Renesas
E2エミュレータLite (書き込み機能)プログラマ(ユニット/SW)オンチップデバッギングエミュレータによるマイコン内蔵フラッシュメモリのオンボード書き込み機能 [書き込み用ソフト: Renesas Flash Programmer] [Support MCU/MPU and devices: RX, RL78, RISC-V MCU, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC]Renesas
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]エミュレータオンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]Renesas
F-ZTATマイコンオンボード書込みプログラム (Programming GUI)プログラマ(ユニット/SW)フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: SuperH,H8S,H8](F-ZTATマイコンオンボード書き込みソフト)Renesas
Green Hills MULTI Device-Support-PackagesIDEとコーディングツールGreen Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.Renesas
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージコンパイラ/アセンブラH8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop付属。
Renesas
H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]シミュレータH8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Renesas
High-performance Embedded Workshop リアルタイムOS対応デバッグ拡張オプションプラグイン、OS対応デバッグなどリアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグ機能, ※統合開発環境High-performance Embedded Workshop用エミュレータデバッガ拡張オプション製品 [Debugging Extension], ※HIシリーズOS、T-Kernel対応Renesas
High-performance Embedded Workshop リアルタイムOS対応デバッグ機能プラグイン、OS対応デバッグなどリアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグ機能 , ※統合開発環境 High-performance Embedded Workshop の標準機能。シミュレータやエミュレータによるデバッグ時に使用できます。Renesas
HW-RTOS(ハードウェアRTOS)その他のハードウェアHW-RTOSはリアルタイムOSをハードウェア化したものです。Renesas
Hybrid Compiler (HyCo)コンパイラ/アセンブラSoCの世代を超えて共通化Renesas
I/O DLLキットシミュレータHigh-performance Embedded Workshop環境シミュレータ拡張オプション製品(Visual C++によるI/O DLL作成をサポート)
Renesas
IAR Embedded Workbench for RISC-VIDEとコーディングツールIAR Embedded Workbench for RISC-V MCUIAR Systems
IC Socket Boardプログラマ(ユニット/SW)フラッシュプログラマとの接続により、基板実装前マイコンのメモリ書き換えが可能となります。Renesas
IE850エミュレータRH850、V850E2用エミュレータ。 ※各種専用ポッドと変換基板等を接続して使用します。Renesas