メインコンテンツに移動

開発ツール

ルネサスのツールで開発をシンプルに

ルネサスは、さまざまな用途に対応する開発ツールを豊富にラインアップし、エンジニアをサポートします。 直感的に使えるエミュレータやプログラミングツール、そして e² studioやCS+ などの統合開発環境を提供し、ワークフローの効率化や開発のスピーディな開発サイクル、そしてプロジェクト規模に応じた柔軟な拡張を実現します。 プラグイン対応、モデルベース開発、柔軟なライセンスを提供し、コンセプト段階から導入までを効率よく進めることができまます。

注目のツール

統合開発環境 e² studio

Windows®とLinux 対応の Eclipse ベース IDE で、プロジェクト作成からコンパイル、デバッグまでを簡単に実行できます。

iSim:PEオフラインシミュレーションツール

回路図作成と回路シミュレーションに対応した強力なオフラインツールにより、設計サイクルを加速し、初期段階でのリスク低減や、現行設計および次世代設計に適した部品選定を効率化できます。

PowerCompass™マルチレール設計ツール

専用かつオフラインでも使えるWebアプリにより、部品検索、マルチレール構成の設定、システム解析、カスタムリファレンスデザインの作成を簡単に行えます。

PowerNavigatorソフトウェア

USB 経由でデジタルDCデバイスを簡単に設定・監視できる使いやすいインターフェースにより、デジタル電源の設計と最適化をシンプルにします。

Lab on the Cloud

物理的なハードウェアを使わずに、電源、組み込みシステム、IoTアプリケーションをリモートで開発・テストできます。 クラウドベースのラボにより、場所を選ばずに自由に新しいアイデアを形にできます。

QuickConnectプラットフォーム

互換性のあるハードウェアとソフトウェアを組み合わせることができる柔軟なプラットフォームは、迅速なプロトタイピングと開発スピードの向上を実現します。

開発ツール一覧

TitleTypeDescriptionCompany
R0E530650MCU00エミュレータM16C/65、M16C/64Aグループ用MCUユニット[E100対応]。MCUに対応した変換基板が必要です。Renesas
R0E535M00MCU00エミュレータLM16C/5M、M16C/5L、M16C/56、M16C/5LD、 M16C/56Dグループ用MCUユニット[E100対応]。MCUに対応した変換基板が必要です。Renesas
R0E556100MCU00エミュレータRX610グループ用MCUユニット[E100対応]。MCUに対応した変換基板が必要です。Renesas
R0ESRS400MCU00エミュレータRS-4シリーズ用MCUユニット[E100対応]Renesas
R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージコンパイラ/アセンブラR32C/100シリーズ用Cコンパイラパッケージ。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop付属。
Renesas
R32Cシリーズ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]シミュレータR32C/100シリーズ用シミュレータ。「I/O DLLキット」を用いて機能拡張可能。複雑な周辺I/Oシミュレーションなどに有効です。 [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Renesas
R8C UART モニタプログラムモニタデバッガ/RAMモニタR8Cファミリ対応モニタプログラム。デバッガを起動したとき、自動的にモニタプログラムがマイコンに書き込まれます。Renesas
R8C, M16Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージコンパイラ/アセンブラR8C, M16Cファミリ(R32C/M32C/M16C)用C/C++コンパイラパッケージ。3種類のコンパイラパッケージを1セットにした製品です。[内容] R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ、M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ(M3T-NC308WA) 、M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ(M3T-NC30WA)。それぞれシミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop付属。
Renesas
RA Standalone Configurator for Third Party Toolsソリューション・ツールキットRA Smart configurators (RASC) application to configure FSP modules (BSP, Drivers, RTOS and Middleware) when using 3rd-party IDE and toolchain (IAR Embedded Workbench, Keil MDK). Download from Assets section in the GitHub Release: https://github.com/renesas/fsp/releasesRenesas
RA WebシミュレータシミュレータMCUシミュレータオンラインは、革新的なクラウドベースのツールで、RAファミリの初期評価に必要な評価環境を提供します。ユーザーは、実機を使用しないで初期評価を試すことができます。Renesas
RA スマート・コンフィグレータソリューション・ツールキットRAスマート・コンフィグレータ(RA SC)はRAファミリMCUのソフトウェア(BSP、ドライバ、RTOSおよびミドルウェア)を構成できる、デスクトップアプリケーションです。このRA SCを使用することで、パートナー製IDEを使うことが可能になります。Renesas
RA, RL78, RXファミリ用モデルベース開発環境 [Embedded Target]モデルベース開発ルネサス統合開発環境CS+/e² studioとMathWorks MATLAB/Simulinkを連携させてアルゴリズム検証を行い、お客様のモデルベース開発を支援します。評価版提供中。
Renesas
RAMScope-EXG GT170シリーズその他のハードウェアRenesas
RAMモニタ R0K332100Z000BRモニタデバッガ/RAMモニタM32R/ECU用のデバッグインタフェースSDI(Scalable Debug Interface)を使用したRAMモニタ [For Japan Only]  Renesas
Reality AI Explorer Tierソリューション・ツールキット高度なAI/ML開発ツールへの無償アクセスを開発者に提供しますRenesas
Reality AI Toolsソリューション・ツールキットReality AI Tools®は、センサデータを自動的に探索し、最適化されたモデルを生成します。Renesas
Reality AI Utilitiesソリューション・ツールキットAI開発とパフォーマンス検証のためのラウンドトリップワークフローにより、データの収集、モデルの最適化、およびルネサスハードウェアへの直接デプロイが可能Renesas
RealityCheck HVAC Solutions Suiteソリューション・ツールキットComplete framework for smart, self-diagnosing HVAC systemsRenesas
RealityCheck Motor Toolboxソリューション・ツールキットAdvanced software toolbox enabling predictive maintenance and anomaly detectionRenesas
RealityCheck™ AD for Industrial Anomaly Detectionソリューション・ツールキットRealityCheck™ AD is a ready-to-implement anomaly detection solution for monitoring factory and process-industry assets.Renesas
Renesas Extensions for Visual Studio CodeIDEとコーディングツールルネサス製マイコン用ソフトウェア開発向けのVisual Studio Code (VS Code)用の拡張機能(エクステンション)Renesas
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)プログラマ(ユニット/SW)フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]Renesas
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-PackagesIDEとコーディングツールRenesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.Renesas
Renesas Motor Workbenchソリューション・ツールキットRenesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。Renesas
RH850 スマート・コンフィグレータソリューション・ツールキットRH850ファミリ向けの周辺I/Oドライバ生成ツール。ドライバコード生成、端子設定をGUIで容易に実行できます。Renesas
RH850 マルチコア・モデルベース開発環境 [Embedded Target for RH850 Multicore]モデルベース開発Embedded Target for RH850 Multicore は、自動運転システムの複雑な走行制御を容易に実現するマルチコア・モデルベース開発環境。PILS(Processor In the Loop Simulation)環境自動構築ツールのマルチコア対応に加え、イーソル株式会社のモデルベース並列化ツールとの連携を実現します。
Renesas
RH850, R-Car ファミリ用モデルベース開発環境 [Embedded Target for Virtual Platform, Embedded Target for Virtual Platform and board]モデルベース開発Embedded Target for RH850 Virtual Platformは、Simulink®モデルからターゲットデバイスの周辺コードを生成し、Simulinkと仮想環境にて連携検証を行える開発環境です。
Embedded Target for RH850 Virtual Platform and board は、Simulink®モデルからターゲットデバイスの周辺コードを生成し、vHILSに加え、評価ボードを用いたデバイス検証を行える開発環境です。
Renesas
RH850/C1M-Ax向けMBDソリューションモデルベース開発RH850/C1M-Ax向けMBDソリューションは、MCU搭載周辺IPモデルとユーザ・モデルを直観的な物理値インタフェースで接続し、シミュレートからオートコードによる実機への組込みまでシームレスなモデルドリブン開発を実現します。Renesas
RH850サイクル精度シミュレータシミュレータRH850ファミリ用シミュレータ [対応IDE: CS+] (PC環境だけでRH850の実機に近い精度で時間計測が可能な命令シミュレータ。有償。)
Renesas
RH850ファミリ用CS+シミュレータシミュレータRH850ファミリ用シミュレータ [対応IDE: CS+] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Renesas
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RH]コンパイラ/アセンブラRH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]Renesas
RH850組み込みソフトウェアソリューションコンパイラ/アセンブラ統合開発環境MULTI:組み込みアプリケーションとリアルタイム アプリケーションの迅速な開発、デバッグ、テスト、最適化する統合開発環境です
Green Hills Optimizing Compilers:C, C++, Adaコードから最小かつ最速のコードを生成します
simrh850:V850およびRH850マルチコアプロジェクトの開発と展開を迅速に行える、フル機能のマルチコア命令精度シミュレーションツールです。様々な共有メモリおよび分離アーキテクチャのサポート、および RH850 ハイパースレッディング機能を完全にサポートします
Green Hills Software LLC
RISC-V スマート・コンフィグレータソリューション・ツールキットRISC-V MCU向けの周辺I/Oドライバ生成ツール。ドライバコード生成、端子設定をGUIで容易に実行できます。Renesas
RL78 Motor Control Peripheral Blocksetモデルベース開発モータ/インバータ制御用ハードウェアを高精度に実現したシミュレーション・ブロックを提供します。Renesas
RL78 Webシミュレータシミュレータ低消費電力マイコンRL78ファミリの消費電流シミュレーションが手軽にできるオンラインツール。2種類の無償ツールをラインアップしています: MCU simulator online、消費電流計算ツールRenesas
RL78 スマート・コンフィグレータソリューション・ツールキット「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRL78ファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。Renesas
RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージコンパイラ/アセンブラRL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+]Renesas
RL78ファミリ, 78K0R, 78K0用CS+シミュレータシミュレータRL78ファミリ, 78K0R, 78K0用シミュレータ [対応IDE: CS+] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)Renesas
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL]コンパイラ/アセンブラRL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ 。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]Renesas
RL78ファミリ用e² studioシミュレータシミュレータRL78ファミリ用シミュレータ [対応IDE: e² studio] (Note: 本製品はルネサス統合開発環境e² studioに含まれています。単体販売はありません。)Renesas
RL78ファミリ用IECUBEエミュレータRL78用フルスペックエミュレータ。 パフォーマンス測定機能、カバレッジ機能、トレース機能など高性能なデバッグ機能等を装備。自己診断機能でトラブル箇所を簡単に特定可能。Renesas
RoX Virtual Platformシミュレータ次世代自動車における車載ソフトウェア開発を加速する RoX Virtual Platform (VPF)Renesas
RoX WhiteboxソフトウェアパッケージThe RoX Whitebox stack is built based on OSS, including open-source OS and hypervisor that accelerates the development of ADAS, cockpit and connected services applications.Renesas
RTE7701202EPA00000JエミュレータRH850/E1M-S、RH850/E1L用IE850エミュレーションPOD。MCUに対応した変換基板が必要です。Renesas
RTE7701216EPA00000RエミュレータRH850/E1M-S2用IE850エミュレーションPOD。MCUに対応した変換基板が必要です。Renesas
RTE7701412EPA00000R(新規採用非推奨品)エミュレータ新規採用非推奨品。RH850/D1L、RH850/D1M用IE850エミュレーションPOD(RH850/D1M2、RH850/D1M2H)。MCUに対応した変換基板が必要です。Renesas
RTE7701427EPA00000R(新規採用非推奨品)エミュレータ新規採用非推奨品。RH850/D1L、RH850/D1M用IE850エミュレーションPOD(RH850/D1M1、RH850/D1M1H、RH850/D1L2、RH850/D1L2H、RH850/D1L1)。MCUに対応した変換基板が必要です。Renesas
RTE7701460EPA00000RエミュレータRH850/D1L、RH850/D1M用IE850エミュレーションPOD(RH850/D1L1、RH850/D1L2、RH850/D1L2H、RH850/D1M1、RH850/D1M1H、RH850/D1M1A、RH850/D1M2、RH850/D1M2H)。MCUに対応した変換基板が必要です。Renesas
RTE7702012EAB00000JエミュレータRH850/E2UH, RH850/E2H用エミュレーションアダプタRenesas
RTE7702200EAB00000JエミュレータRH850/U2A用エミュレーションアダプタRenesas