メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The RH850 Generation 2 Mainboard provides communication interfaces to the RH850 Piggyback boards. The modular RH850 Evaluation System, comprising mainboards and piggyback boards, serves as a platform for evaluating the features and performance of Renesas' 32-bit RH850 microcontrollers.

特長

  • Adaptation headers to connect the MCU Piggyback boards
  • 12V power supply connection
    • 2 DC/DC Regulators (configurable for 3.3V, 5.0V)
    • DC power jack (ID=2.1mm, center positive)
    • 4mm banana jacks (1x red, 1x black)
  • Communication interfaces:
    • 16x CAN(-FD) ports
    • 24x LIN ports
    • 2x FlexRay ports
  • 2x Ethernet ports (with exchangeable PHY Ext. boards)
  • 2x UART/RS232 ports
  • 2x SENT ports
  • 20x signal LEDs (active high), 1x rotary switch
  • 2x push buttons, 2x analog input potentiometers
  • TFT Touch Display Interface Connector (Arduino Standard)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 4.47 MB
The RH850 Main Board is an expansion board to the RH850 MCU piggyback boards adding multiple communication interfaces. The board includes transceivers for standard interfaces (CAN, LIN, SENT, FlexRay) as well as Pmod ports for extension boards, and provides connectors for add-on boards with high-speed communication interfaces (CAN-XL, Ethernet), for TFT or OLED displays and motor control ports. The main board has a single 12V power supply that can also be used to power connected piggyback boards.
1件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
RH850 スマート・コンフィグレータ
RH850ファミリ向けの周辺I/Oドライバ生成ツール。ドライバコード生成、端子設定をGUIで容易に実行できます。
Solution Toolkit ルネサス
2件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
Y-RH850-X2X-MB-T1-V1ActiveIn StockN/ANo3A991.a.28471.50.0150
Y-RH850-X2X-MB-T1-V1-JPActiveOut of StockN/ANo3A991.a.28471.50.0150
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.