メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The TFT Display Extension Board can be used with the RH850 Generation 2 Mainboard.

特長

  • 2.8" TFT display
  • TFT Touch Shield with Capacitive Touch

サンプル&ご購入

TFT Display Extension Board

Y-RH850-TFT-EXT-BRD

アクティブ
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):3A991.a.2
HTS (US):8471.50.0150

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RH850 Generation 2 Mainboard of RH850 Evaluation System

Y-RH850-X2X-MB-T1-V1 アクティブ
Serve as the next‑generation mainboard for RH850 piggyback devices. Supports flexible evaluation of Renesas RH850 automotive MCUs.

RH850 MCUs Mainboard Evaluation System

Y-COMMON-MB-T1-V1 アクティブ
Build scalable RH850 MCU evaluations using a modular mainboard system compatible with multiple piggyback boards.

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。