メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The RH850/E2X 373pin Piggyback Board supports all devices of the RH850/E2M, RH850/E2H, RH850/E2UH, RH850/E2x-FCC1, and RH850/E2x-FCC2 series in 373pin-package. It can be used standalone or in combination with the mainboard of the RH850 Evaluation Platform. The modular RH850 Evaluation Platform, consisting of mainboards and piggyback boards, is a platform for evaluating the features and performance of Renesas 32-bit RH850 microcontrollers.

特長

  • Can be used with all mainboards of the RH850 Evaluation Platform
  • Socket for mounting the MCU
    • The MCU is not included and must be ordered separately
  • Power supply options via 4 mm banana jacks (3× red, 1× black):
    • 3.3V or 5.0V single supply
    • Flexible, individual power supply (typ. 1.12V/1.28V, 3.3V, 5.0V)
  • 14-pin Renesas debug connector to connect a Renesas or 3rd-party emulator
    • Offering LPD (1pin/4pin) and JTAG debug connection support
    • Offering serial flash programming support for the RH850 on-chip flash memory
  • 34-pin aurora interface connector
  • On-board interface connector:
    • Renesas High-speed Serial I/F (RHSIF)
    • Renesas High-speed Bus (RHSB)
    • High-speed SPI
  • Each pin of the device is accessible via a 2.54mm pitch connector (double row)
  • External clock circuit with an exchangeable 20MHz or 40MHz crystal resonator by mounting a programmable crystal oscillator (not included)
  • 8x Signal LEDs
  • Reset circuit/switch
  • Jumpers for device mode selection

使用製品

サンプル&ご購入

Y-RH850-E2X-373PIN-PB-T1-V3

Y-RH850-E2X-373PIN-PB-T1-V3

アクティブ
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):3A991.a.2
HTS (US):8471.50.0150
RoHS Compliant:No
China RoHS Compliant:No

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RH850 Generation 1 Base-Mainboard of RH850 Evaluation System

Y-RH850-X1X-MB-T1-V1 アクティブ
Provide core connectivity and interfaces for RH850 piggyback boards. Forms the foundation of the modular RH850 Evaluation System.
推奨ドキュメント:

RH850 Generation 1 Network Mainboard of RH850 Evaluation System

Y-RH850-X1X-MB-T2-V1 アクティブ
Add expanded communication interfaces to the RH850 Evaluation System. Designed for network‑centric automotive MCU evaluation.
推奨ドキュメント:

RH850 Generation 2 Mainboard of RH850 Evaluation System

Y-RH850-X2X-MB-T1-V1 アクティブ
Serve as the next‑generation mainboard for RH850 piggyback devices. Supports flexible evaluation of Renesas RH850 automotive MCUs.

RH850 MCUs Mainboard Evaluation System

Y-COMMON-MB-T1-V1 アクティブ
Build scalable RH850 MCU evaluations using a modular mainboard system compatible with multiple piggyback boards.

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。