メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The SENT Interface Extension Board can be used with the RH850 Generation 2 Mainboard, designed to simplify and accelerate the evaluation of Renesas Electronics’ 32-bit RH850 family microcontrollers. It specifically supports devices with built-in SENT interfaces (RSENT) and integrates seamlessly with the ZSSC4161D Signal Conditioner IC, enabling precise signal processing and sensor interfacing.

特長

  • Built-in signal conditioner IC ZSSC4161D
  • Build a sensor dummy circuit that can be disconnected by jumper settings
  • Test point for “SENT DATA”
  • Common ground connector for measurement or testing purposes
  • Connector for different external sensor circuits
  • Four different error types can be simulated by dedicated buttons or jumpers
  • Sub-D connector for easy interconnection with the RH850/F1KM-S1 Starter

使用製品

サンプル&ご購入

SENT Interface Extension Board

Y-RH850-SENT-EXT-BRD-V2

アクティブ
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):3A991.a.2
HTS (US):8471.50.0150

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RH850 Generation 2 Mainboard of RH850 Evaluation System

Y-RH850-X2X-MB-T1-V1 アクティブ
Serve as the next‑generation mainboard for RH850 piggyback devices. Supports flexible evaluation of Renesas RH850 automotive MCUs.

RH850 MCUs Mainboard Evaluation System

Y-COMMON-MB-T1-V1 アクティブ
Build scalable RH850 MCU evaluations using a modular mainboard system compatible with multiple piggyback boards.

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。