メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RZ/G3E評価ボードキットは、モジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されており、RZ/G3E MPUの機能評価に最適です。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しており、モジュールボードベースの製品開発をご検討のユーザにとって優れたリファレンスとなります。

主な同梱物:

  • RZ/G3E SMARC Module Board (SMARC2.1)
  • Common Carrier Board II (For RZ/G3S and RZ/G3E)
  • 各種アダプターボード、ケーブル、ネジ、他

※以下はお客様で別途購入が必要なものです。

  • USB type C 充電器 65WとUSB type C to type Cケーブル
    • USB PD
    • 出力仕様:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A
  • micro SD UHI-Class10 8GB以上

※詳細はボードのUser's Manualご参照ください。

特長

  • デバイス「RZ/G3E R9A09G047E57GBG」
    • Cortex-A55×4、Cortex-M33シングル
    • FCBGA 529ピン、15mm角ボディ、0.5mmピッチ
  • SMARCモジュールボード
    • LPDDR4X SDRAM:4GB × 1pc
    • QSPIフラッシュメモリ:16MB × 1pc
    • eMMCメモリ:64GB × 1pc
    • PMIC: RAA215300A2GNP#HA8
    • MicroSDスロット x 2
    • パラレルインタフェース
    • I3Cコネクタ
    • JTAGコネクタ
    • A/Dコンバータ x 8チャネル
    • 電流モニタ(USBマイクロB)
  • キャリアボード
    • ギガビットイーサネット × 2
    • USB2.0 x 2ch(OTG x 1ch、ホスト x 2ch)
    • USB3.2 x 1ch(ホスト x 1ch)
    • CAN-FDインタフェース x 2
    • MIPI CSI-2カメラインタフェース
    • MIPI-DS経由マイクロHDMI
    • LVDSインタフェース x 2
    • MicroSDスロット
    • モノラルスピーカーインタフェース、ステレオヘッドホン、マイク、Aux.
    • PMOD x 3(タイプ3Aとタイプ6Aは排他仕様)
    • PCIe Gen3 4レーンスロット(G3Eは2レーンのみ対応)
    • M.2 Key E インタフェース
    • M.2 Key BインタフェースとSIMカードスロット
    • USBタイプC電源入力

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 335 KB
This guide provides quick start instructions for setting up the RZ/G3E Evaluation Board Kit (EVK) and booting Linux. It enables users to quickly and efficiently set up their EVK using a pre-built image with the HMI SDK, while also introducing the BSP for further development, providing immediate access to the Linux environment and HMI functionality.
マニュアル-開発ツール PDF 1.79 MB
アプリケーションノート PDF 359 KB
Introduces practical example projects for the RZG3E-EVK kit. The example projects contained within the bundle show how to write code for the various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the RZG3E-EVK kit.
アプリケーションノート PDF 528 KB
マニュアル-ハードウェア ZIP 6.51 MB
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 646 KB
AI生成コンテンツ: The Current Measurement Program for the RZ/G series enables precise current measurement, graph plotting, and data saving for RZ/G3S and RZ/G3E evaluation kits. It operates on Windows 10 PCs and interfaces via USB and micro USB connections. The system uses ISL28025FR12Z sensors for voltage and current measurement, with FTDI chips handling USB-I2C conversion. Installation requires placing two files on the PC, and connections involve USB PD and micro USB cables between the PC and EVK boards. The program supports measurement control, trigger setting, data logging, and file management, facilitating detailed current analysis for embedded system evaluation.
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 61.47 MB
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 44.67 MB
8件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/G3E Board Support Package
RZ/G3E向けLinuxパッケージを提供します。
Software Package ルネサス
RZ/G3E Ethos Support Package
RZ/G3E Ethosパッケージは、ルネサスRZ/G3Eプラットフォーム上でArm® Ethos™-U55 NPUソフトウェアを導入し、実行するためのガイダンスを提供します。
Software Package ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 870.86 MB
Based on the Android Open Source Project (AOSP), the software package supports evaluation of AOSP on Renesas RZ/G3E MPU for industrial HMI use cases. The zip file includes release notes, a user’s manual, prebuilt images for immediate evaluation on an EVK, proprietary binaries, and source code provided as the Renesas BSP, enabling users to evaluate system functionality and performance.
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 909 KB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Function: Application Example
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.76 MB
Demonstrates how to write code using various unified Renesas RZ Flexible Software Package (FSP) v4.x.x modules supported by the RZG3E-EVK. The unified RZ FSP consolidates all previous family‑specific FSPs into a single package and provides an optimized, easy‑to‑use, scalable, high‑quality software solution for embedded system design.
1件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK9947E57S01000BEActive在庫あり1u | $586.95Available