メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

RZ/G3E向けLinuxパッケージを提供します。本製品をご利用の際は、最初に製品同梱のRelease Noteの内容をご確認ください。

特長

  • Linuxカーネル(SLTS 6.1-CIP)
  • デバイスドライバ
  • Mali GPU向けグラフィックスライブラリ
    • Mali GPU ユーザーモジュール
    • Mali GPU カーネルモジュール
  • Video Codec向けライブラリ
    • Video Codec カーネルモジュール
    • Video Codec ライブラリ

リリース情報

  • 2025年7月22日:RZ/G3E Board Support Package V1.0.0

ターゲットデバイス

対象リファレンスボード

ダウンロード

以下、Linuxパッケージをダウンロードしてください。ZIPファイルにリリースノートを同梱していますので、評価環境を構築する際にご参照ください。また、必要に応じてMali GPU向けグラフィックスライブラリおよびVideo Codec向けライブラリなど追加ファイルもダウンロードいただけます。

* 注意1
補足情報欄に「OSS」と記載されているダウンロードファイルは、オープンソースソフトウェアであり、ソースコードに明記のオープンソースソフトウェアライセンスの条件に従って「現状のまま」提供され、いかなる内容について保証を行うものではありません。各オープンソースソフトウェアのライセンスおよび各オープンソースソフトウェアが使用する技術等のライセンスについては、お客様にて十分なご確認をお願いいたします。

* 注意2
Mali GPU向けグラフィックスライブラリおよびVideo Codec向けライブラリはダウンロードページに表示される利用許諾契約書に同意いただくことで、ご使用いただけます。

RZ/G3E製品向け

ダウンロード説明バージョン補足情報
RZ/G3E Board Support Package V1.0.0 (RTK0EF0045Z0040AZJ-v1.0.0.zip) (ZIP)Linuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。V1.0.0OSS
RZ Graphics Library Package V4.2.0.2 for RZ/G3E (RTK0EF0045Z14001ZJ-v4.2.0.2_rzg_JP.zip) (ZIP | English, 日本語)RZ/G3Eが搭載するMali GPU向けグラフィックスライブラリです。V4.2.0.2Proprietary
RZ 64bit Linux Video Codecs Library Package V4.4.0.0 for RZG3E (RTK0EF0207Z00001ZJ-v4.4.0.0_rzg3e_JP.zip) (ZIP | English, 日本語)RZ/G3Eが搭載するVideo Codec向けライブラリです。V4.4.0.0Proprietary
RZG3E_BSP1.0.0_Pre-built_Images_JP.zip (ZIP | English, 日本語)RZ/G3E Evaluation Board Kit向けのビルド済みイメージです。V1.0.0 

関連ドキュメント

ダウンロード説明
BSP Manual Set for RZ/G2L,RZ/Five,RZ/V2L,RZ/V2N,RZ/G3E Group (RTK0EF0045Z9006AZJ-v4.0.2.zip) (ZIP)Board Support Package Manual Setはドライバ・モジュールの機能とインタフェース仕様を解説するソフトウェアユーザーズマニュアルです。 各製品に搭載のハードウェアを制御する際にご参照ください。
RZ/G3E Group Linux Interface Specification GStreamer User's Manual: Software (PDF)GStreamer プラグインの機能およびインタフェース仕様を説明するユーザーマニュアルです。RZ/G3E Board Support Package、RZ MPU Graphics Library、および RZ MPU Video Codec Libraryに関連する GStreamer プラグインを評価される場合は、こちらのユーザーマニュアルをご参照ください。

サポート

サポートポリシー

Mali GPU向けグラフィックスライブラリおよびVideo Codec向けライブラリは以下のサポートを無償で提供いたします。詳細はルネサス特約店または当社営業担当までご確認ください。

 提供形態仕様Q&A および 不具合調査*1修正
リファレンスボードお客様ボード
お客様作成/変更SW-NoNo*2No
お客様追加OSS-NoNoNo
BSP検証対象OSSソースYesNoNo
ルネサス作成SWソースYesYesYes
バイナリYesYes*3Yes

*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。
*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。
*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。
使用条件の詳細は、ダウンロードのリンクにある利用許諾契約書をご確認ください