概要
ルネサスの金属タッチソリューションは、静電容量タッチセンサユニット(CTSU)を使用した静電容量式タッチ技術を応用し、金属製のオーバーレイパネルに対応しています。
パネルのたわみ量から押す強さを判別することで、1つのボタンに複数の機能を割り当てることも可能です。
特長
- ボタンを指で押した際のたわみによる静電容量変化を計測
- 複数ボタンの同時タッチ検出
- 3段階のタッチ強度検出
- QE for Capacitive Touchと接続し感度調整や計測容量変化のリアルタイムモニタリングが可能
- タッチしたボタン番号の表示とブザーによるフィードバックに対応
サンプル&ご購入
METAL-TOUCH-REF
アクティブ拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
RX140搭載静電容量タッチ評価システム
RSSK-RX140 アクティブ
RX140搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。
製品構成
- RX140搭載CPUボード
- タッチアプリケーションボード
- 自己容量方式評価ボード 静電タッチキーの基本となるスイッチ、スライダー、ホイールを搭載
アプリケーション・ブロック図
| エレベータおよびHMI向けNFC搭載静電容量式金属タッチパネル 洗練された静電容量式金属タッチ、CAN FDの信頼性、NFCセキュリティを備えたエレベータ制御システムで、高級感があり、かつ安全、ユーザフレンドリな体験を実現します。 |
ビデオ&トレーニング
金属パネルをタッチボタンとして使用することで製品デザインを向上させる金属タッチソリューションを紹介します。このソリューションは製品の外観を向上させるだけでなく、従来の静電容量タッチキーを使用した高度なユーザーインターフェースを実現します。
詳細は、Metal Touch Solution ページをご覧ください。
関連資料