メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

MCK-RX14Tは永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RX14Tを用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。

同梱物

  • RX14T CPUボード (MCB-RX14T)
  • インバータボード (MCI-LV-1)
  • 通信ボード (MC-COM)
  • 永久磁石同期モータ
  • アクセサリ (ケーブル、スペーサなど)

特長

  • CPUボードにはモータ制御MCUとしてRX14Tを搭載
  • 3相BLDCモータ用インバータボード(定格48V/10A)
  • RX14Tのフラッシュプログラミング用オンボードデバッガ搭載
  • 1シャント/3シャント電流検出対応
  • 過電流検知機能搭載
  • モータ制御開発支援ツールRenesas Motor Workbenchに対応
  • モータ制御開発支援ツール用の通信ボードを使ってPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能
  • ホールセンサ、エンコーダ入力対応

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 1.54 MB English
MCK-RX14Tのボード接続、電源投入やスイッチ操作などの一連のクイックスタート手順を説明します。CPUボードにあらかじめ書き込まれているプログラムの概要と実行手順、また、別のプログラムを書き込む手順も説明していますので、本クイックスタートガイドに沿って操作をすることで、ユーザは本製品で簡単にモータを駆動することができます。
マニュアル-開発ツール PDF 1.73 MB English
MCK-RX14Tはモータ制御用MCUとしてRX14Tを搭載したモータ制御評価用キットです。本製品はブラシレスDCモータ、1シャント/2シャント/3シャント電流検出に対応しており、過電流保護機能を提供しています。モータ制御開発支援ツール(Renesas Motor Workbench)に対応しており、RX14Tを使ったモータ制御を簡単に実現できます。本マニュアルではボードの仕様やジャンパ設定などボードの使用に必要な情報や、各機能の詳細やI/Fコネクタのピンアサイン情報などソフトウェアの設計に必要な情報を提供します。
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 28.18 MB
The design files for the MCK-RX14T include the schematics, BOM lists, and Gerber data for the board layout. These files are essential for board design and manufacturing, enabling a more detailed evaluation of the boards.
ツールニュース-リリース PDF 584 KB English
アプリケーションノート PDF 3.03 MB English
本サンプルプログラムは、ホールセンサが搭載された3相の永久磁石型同期モータ(PMモータ)を、停止状態から低速・中高速域までの全速度域でホールセンサを位置・速度センサ(通常はエンコーダ)として用いたベクトル制御(Hall FOC)機能を提供します。
アプリケーションノート PDF 1.89 MB English
本サンプルプログラムでは、永久磁石同期モータを120度通電制御で駆動することができます。
アプリケーションノート PDF 3.54 MB English
本サンプルプログラムでは、エンコーダ付き永久磁石同期モータをベクトル制御で駆動することができます。
アプリケーションノート PDF 3.31 MB English
本サンプルプロジェクトは、永久磁石同期モータをベクトル制御で駆動することができます。ベクトル制御で必要な電流検出は、2シャント抵抗電流検出方式と1シャント抵抗電流検出方式に対応しています。
8件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
各種アプリケーション対応開発支援ツール QE
統合開発環境拡張機能 (各種アプリケーション対応開発支援ツール)。USB、TCP/IP、Bluetooth® low energy、カメラ、LCD、静電容量式タッチセンサ、消費電流チューニングなど特定のアプリケーション開発を支援するツールです。
Solution Toolkit ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル BDF 9 KB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 11.41 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio
本サンプルプログラムは、ホールセンサが搭載された3相の永久磁石型同期モータ(PMモータ)を、停止状態から低速・中高速域までの全速度域でホールセンサを位置・速度センサ(通常はエンコーダ)として用いたベクトル制御(Hall FOC)機能を提供します。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.32 MB English Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio
本サンプルプログラムでは、永久磁石同期モータを120度通電制御で駆動することができます。
サンプルコード
[Software=RX Smart Configurator|v2.25.0],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00]
ログインしてダウンロード ZIP 23.96 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio
本サンプルプログラムでは、エンコーダ付き永久磁石同期モータをベクトル制御で駆動することができます。
サンプルコード
[Software=RX Smart Configurator|v2.25.0],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00]
ログインしてダウンロード ZIP 33.01 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio
本サンプルプロジェクトはルネサス製RX26Tマイクロコントローラを使用し、永久磁石同期モータをベクトル制御で駆動することができます。ベクトル制御で必要な電流検出は、2シャント抵抗電流検出方式と1シャント抵抗電流検出方式に対応しています。
4件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK0EMXH30S00020BJActive在庫あり1u | $529.41N/A