概要
説明
MCK-RA8T2は、永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使用したモータ制御を簡単に評価できる開発キットです。 このキットには、RA8T2 CPUボード(MCB-RA8T2)、インバータボード(MCI-LV-1)、永久磁石同期モータ、およびケーブルやスペーサーなどのアクセサリが含まれています。 このキットをサンプルコードとQE for Motor(どちらもWebサイトからダウンロード可能)と一緒に使用すれば、RA8T2によるモータ制御の評価を開始できます。
特長
- CPUボードにはモータ制御MCUとして RA8T2 を搭載
- 3相ブラシレスDC(BLDC)モータ用インバータボード(定格48V/10A)
- RA8T2のフラッシュプログラミング用オンボードデバッガ搭載
- 1シャント/3シャント電流検出対応
- 過電流検知機能搭載
- モータ制御開発支援ツールRenesas Motor Workbenchに対応
- ホールセンサ、エンコーダ、誘導式位置センサ入力対応
アプリケーション
設計・開発
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| RTK0EMA6L0S00020BJ | Active | 在庫あり | 1u | $588.24 | Available | Renesas Flexible Motor Control Kit for RA8T2 MCU Group |