メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

本製品はRX26T(型名:R5F526TACDFM)を搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RX26Tを使ったモータ制御を簡単に実現できます。

対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

特長

  • モータ制御開発支援ツールRenesas Motor Workbenchに対応
  • オンボードデバッガ回路搭載

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.31 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 612 KB
アプリケーションノート PDF 3.03 MB English
本サンプルプログラムは、ホールセンサが搭載された3相の永久磁石型同期モータ(PMモータ)を、停止状態から低速・中高速域までの全速度域でホールセンサを位置・速度センサ(通常はエンコーダ)として用いたベクトル制御(Hall FOC)機能を提供します。
アプリケーションノート PDF 3.54 MB English
本サンプルプログラムでは、エンコーダ付き永久磁石同期モータをベクトル制御で駆動することができます。
アプリケーションノート PDF 3.31 MB English
本サンプルプロジェクトは、永久磁石同期モータをベクトル制御で駆動することができます。ベクトル制御で必要な電流検出は、2シャント抵抗電流検出方式と1シャント抵抗電流検出方式に対応しています。
アプリケーションノート PDF 3.82 MB
AI生成コンテンツ: Azure RTOS sample projects demonstrate how to develop applications using ThreadX, FileX, GUIX, NetX Duo, and USBX on Renesas RX family microcontrollers with e2 studio or IAR Embedded Workbench. The projects support various RX devices and include examples for IoT connectivity, low power operation, and secure bootloader integration. Microsoft has contributed Azure RTOS to open source under Eclipse ThreadX, discontinuing official updates. Renesas discontinues the RYZ014A LTE module, recommending Sequans GM01Q as a compatible replacement. Development tools and supported sample projects vary by device, with detailed setup instructions and sample descriptions provided.
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
各種アプリケーション対応開発支援ツール QE
統合開発環境拡張機能 (各種アプリケーション対応開発支援ツール)。USB、TCP/IP、Bluetooth® low energy、カメラ、LCD、静電容量式タッチセンサ、消費電流チューニングなど特定のアプリケーション開発を支援するツールです。
Solution Toolkit ルネサス
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 11.41 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio
本サンプルプログラムは、ホールセンサが搭載された3相の永久磁石型同期モータ(PMモータ)を、停止状態から低速・中高速域までの全速度域でホールセンサを位置・速度センサ(通常はエンコーダ)として用いたベクトル制御(Hall FOC)機能を提供します。
サンプルコード
[Software=RX Smart Configurator|v2.25.0],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00]
ログインしてダウンロード ZIP 23.96 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio
本サンプルプログラムでは、エンコーダ付き永久磁石同期モータをベクトル制御で駆動することができます。
サンプルコード
[Software=RX Smart Configurator|v2.25.0],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00]
ログインしてダウンロード ZIP 33.01 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio
本サンプルプロジェクトはルネサス製RX26Tマイクロコントローラを使用し、永久磁石同期モータをベクトル制御で駆動することができます。ベクトル制御で必要な電流検出は、2シャント抵抗電流検出方式と1シャント抵抗電流検出方式に対応しています。
3件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Description
RTK0EMXE30C00000BJActive在庫切れ1u | $211.76MCB-RX26T Type C / CPU Board for RX26T MCU Group