メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

本製品はRA6T2を搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RA6T2を使ったモータ制御が簡単に実現可能です。
対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

本製品にはVersion 1 (型名RTK0EMA270C00000BJ)とVersion 2 (型名RTK0EMA270C00002BJ)の2つのバージョンがあります。

  • Version 1は高電圧インバータボードのシングルPFC制御のみ対応であり、Version2はPFC制御(シングルPFC制御、インターリーブPFC制御)に対応しています。
  • Version 1は生産終了予定のため、後継製品であるVersion 2の使用をご検討ください。

なお、Version 1とVersion 2はサンプルコードの互換性が無いため、Version 1用とVersion 2用のサンプルコードを提供しております。対応するボードはサンプルコードに同梱しているアプリケーションノートに記載してありますので、必ずボードのVersionに応じたサンプルコードをご利用ください。

対応インバータボード:

対応通信ボード

  • MC-COM (P/N: RTK0EMXC90S00000BJ)

特長

  • モータ制御開発支援ツールRenesas Motor Workbenchに対応
  • オンボードデバッガ回路搭載
  • 2モータ制御対応
  • 高電圧インバータボード対応

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.05 MB English
MCB-RA6T2はRA6T2を搭載したモータ制御評価用のCPUボードです。本製品をインバータボードと組み合わせて使うことでRA6T2を使ったモータ制御を簡単に実現できます。本マニュアルではボードの仕様、機能ブロック図、レイアウト、ジャンパ設定などボードの使用に必要な情報を提供します。また、各機能の詳細やI/Fコネクタのピンアサイン情報などソフトウェアの設計に必要な情報も提供します。
EOL通知 PDF 221 KB
アプリケーションノート PDF 6.11 MB English
RAファミリ/RXファミリ CPUボードとルネサスエレクトロニクス製インバータMCI-LV-1向けのPMセンサレスベクトル制御機能と、フライングスタート機能を主とする、様々な制御アルゴリズムを提供します。
アプリケーションノート PDF 5.64 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御1 シャント電流検出方式で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 5.82 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをエンコーダベクトル制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 4.83 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレス120 度通電制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 5.24 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 5.28 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、2個の永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 5.54 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをホールセンサベクトル制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 4.88 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをホールセンサ120 度通電制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 5.63 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータを誘導センサベクトル制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 2.70 MB English
AI生成コンテンツ: 本サンプルプログラムは、CPUボードMCB-RX26 Type AおよびMCB-RA6T2と、産業向け高電圧の単相インバータボード(MCI-HV-2-1PH)および三相インバータボード(MCI-HV-2-3PH)対応の誘導機V/f制御ソフトウェアです。V/f制御、トルクブースト補償、デッドタイム(電圧誤差)補償、サンプルディレイ補償、突入電流防止抵抗制御用リレー制御機能、過電圧保護、過電流保護、インバータ過熱検知等のV/f制御の基本的な機能とインバータ制御機能を提供します。
アプリケーションノート PDF 4.36 MB English
RA6T2/RX26T CPUボードとルネサスエレクトロニクス製AC200V高電圧インバータMCI-HV-1向けのPMセンサレスベクトル制御機能と、家電向けに使用されるPFC機能を主とする、様々な制御アルゴリズムを提供します。
アプリケーションノート PDF 900 KB
AI生成コンテンツ: Digital filters modify input signals by enhancing or attenuating specific frequency components. Infinite Impulse Response (IIR) filters use feedback to achieve filtering with fewer computations and shorter delays compared to Finite Impulse Response (FIR) filters. IIR filters are often implemented as cascaded biquad sections to maintain stability and achieve sharper frequency roll-offs. Various analog filter designs such as Butterworth, Chebyshev I & II, and Elliptical influence IIR filter characteristics. MATLAB tools assist in designing and extracting coefficients for these filters. The document details configuring and operating the IIR Filter Accelerator on the RA6T2 MCU to implement digital filtering efficiently.
PCB設計ファイル ZIP 1.43 MB
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 4.38 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、ルネサスRA6T2 MCUと高電圧AC200Vインバータを用いた永久磁石(PM)モータのセンサレスベクトル制御アルゴリズムを解説しています。オープンループ始動、誘起電圧オブザーバによるセンサレス制御、弱め磁束制御、最大トルク電流制御(MTPA)、トルク振動抑制、脱調検出、フライングスタート、単相PFC制御を含みます。ハードウェア・ソフトウェアの構築方法、制御アルゴリズム、パラメータ設定、評価結果も詳述しています。
アプリケーションノート PDF 2.77 MB English
AI生成コンテンツ: RA6T2マイクロコントローラを用いて、2台の永久磁石同期モータ(PMSM)をホールセンサおよびセンサレスベクトル制御で駆動する方法を解説する。ハードウェア構成(インバータボード、モータモジュール、ユーザインタフェース)やソフトウェア構成、制御アルゴリズムを詳細に説明。開発環境、モータ起動、速度・角度推定、保護機能、Renesas Motor Workbenchとの連携も含む。特定のハード・ソフト環境での評価をサポートし、2モータ制御の包括的なガイドを提供する。
アプリケーションノート PDF 2.71 MB English
AI生成コンテンツ: RA6T2マイクロコントローラを用いて永久磁石同期モータ(PMSM)をホールセンサで駆動するベクトル制御ソフトウェアの実装方法を説明する。ハードウェア構成や設定変更、ソフトウェアモジュール構成、モータ制御機能(起動、速度・角度推定、1シャント抵抗による電流測定、保護機能)について詳述する。さらに、モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」の使用方法も紹介。ハードウェアはジャンパーの変更など特定の設定が必要であり、ソフトウェアはセンサレスベクトル制御のアルゴリズムを基にしている。
アプリケーションノート PDF 938 KB English
AI生成コンテンツ: IIRFAおよびTFUアクセラレータを用いて、RAファミリのマイコンでモーター制御アプリケーションの処理時間を短縮する方法を説明する。アクセラレータ使用時とCコード実装時の処理時間を比較し、性能向上を評価する。IIRFAはノッチフィルタやローパスフィルタ処理、TFUはdq変換処理を行い、RMWによる測定開始とGPTによる時間計測を行う。開発環境、プロジェクト構成、測定手順も詳細に示す。
ホワイトペーパー PDF 1.89 MB English
20件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 28.37 MB English Compiler: CC-RX, GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio
RAファミリ/RXファミリ CPUボードとルネサスエレクトロニクス製インバータMCI-LV-1向けのPMセンサレスベクトル制御機能と、フライングスタート機能を主とする、様々な制御アルゴリズムを提供します。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 16.49 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御1 シャント電流検出方式で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 27.21 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをエンコーダベクトル制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.1.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 14.29 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレス120 度通電制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 25.67 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 14.16 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、2個の永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 26.06 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをホールセンサベクトル制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.1.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 14.39 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをホールセンサ120 度通電制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.1.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 26.70 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータを誘導センサベクトル制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.1.0],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 12.33 MB English
アプリケーション: モータ制御, 産業用機器
Compiler: CC-RX, GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
本サンプルプログラムは、CPUボードMCB-RX26 Type AおよびMCB-RA6T2と、産業向け高電圧の単相インバータボード(MCI-HV-2-1PH)および三相インバータボード(MCI-HV-2-3PH)対応の誘導機V/f制御ソフトウェアです。V/f制御、トルクブースト補償、デッドタイム(電圧誤差)補償、サンプルディレイ補償、突入電流防止抵抗制御用リレー制御機能、過電圧保護、過電流保護、インバータ過熱検知等のV/f制御の基本的な機能とインバータ制御機能を提供します。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 56.61 MB English
アプリケーション: モータドライブ
Compiler: CC-RX, GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
RA6T2/RX26T CPUボードとルネサスエレクトロニクス製AC200V高電圧インバータMCI-HV-1向けのPMセンサレスベクトル制御機能と、家電向けに使用されるPFC機能を主とする、様々な制御アルゴリズムを提供します。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 907 KB
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v5.0.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v12.2.1.arm-12-mpacbti-34]
ログインしてダウンロード ZIP 16.78 MB English
アプリケーション: モータドライブ
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v4.4.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|10.3.1.20210824]
ログインしてダウンロード ZIP 6.17 MB English
アプリケーション: モータドライブ, 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v4.4.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|10.3.1.20210824]
ログインしてダウンロード ZIP 5.77 MB English
アプリケーション: モータドライブ, 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v4.4.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v10.3.1.20210824]
ログインしてダウンロード ZIP 6.61 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
16件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK0EMA270C00002BJActive在庫切れ1u | $211.76N/A
RTK0EMA270C00000BJObsolete在庫切れ1u | $211.76N/A

ニュース&ブログ