メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RA4E2 Fast Prototyping Boardは、R7FA4E2B93CFMマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。SEGGER J-Link™エミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

RA4E2 Fast Prototyping Boardと各種無線ボードや各種センサを接続するためおよびRA4E2マイコンの性能を発揮するためのサンプルソフトウェアを用意しています。

Bluetooth®、LoRa®、Wi-Fiを使用する際には各国の電波法に基づいてご使用ください。

特長

  • 32ビットマイコンRA4E2(64ピン, 10mm x 10mm x 1.70mm, 0.5mm pitch, ROM:128KB, RAM:40KB) を搭載
  • SEGGER J-Link™エミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホール
  • Arduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載
  • 各種RA4E2開発環境に対応

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 380 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.17 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 35.22 MB
クイックスタートガイド PDF 2.70 MB
Provides the fundamental knowledge needed to port example projects from one RA kit to another. It then demonstrates these principles by explaining how to port three example projects of varying levels of complexity from the MCK-RA4T1 to the FPB-RA4T1.
アプリケーションノート PDF 797 KB
パンフレット PDF 412 KB
パンフレット PDF 561 KB English
レポート PDF 187 KB English
8件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.82 MB
Provides the fundamental knowledge needed to port example projects from one RA kit to another. It then demonstrates these principles by explaining how to port three example projects of varying levels of complexity from the MCK-RA4T1 to the FPB-RA4T1.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 41 KB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 845 KB
3件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7FPA4E2S00001BEActive在庫あり1u | $11.14Available

サポートコミュニティ

  1. 【初心者】FPB-RA4E2の動作電圧の変更

    FPB-RL78/G14で出来るような、FPB-RA4E2でRA4E2の動作電圧を3.3Vから5Vに変更することは出来ますか? 出来るのであれば、方法を ...

    2025年1月20日
  2. FPB-RA4E2 FreeRTOS版Blinkyプロジェクトのデバッグについて

    最近FSPを触り始めた者です。FPB-RA4E2 FreeRTOS版Blinkyプロジェクトのデバッグを試してるのですが、ブレーク時の動作が変?なので ...

    2024年10月10日
  3. 【初心者】RA4E2でのI/Oポートの設定

    ... りません。 教えて頂きたいと思います。下記のようなものをFPB-RA4E2でe2studioで作成したいと思っています hal_entry.cの/* TODO: add your ...

    2025年1月7日

ナレッジベース

  1. RAファミリ: FPB ボードの Arduino 互換ピン J1 (10/9) における I²C プルアップ抵抗の扱い

    ... ップ抵抗はどのように接続すればよいですか? 対象ボード:FPB-RA4E2FPB-RA4T1 FPB-RA6E2 FPB-RA6T3 回答: 上記の FPB ボードにおいて Arduino 互換ピ ...