メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RA4E2 Fast Prototyping Boardは、R7FA4E2B93CFMマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。SEGGER J-Link™エミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

RA4E2 Fast Prototyping Boardと各種無線ボードや各種センサを接続するためおよびRA4E2マイコンの性能を発揮するためのサンプルソフトウェアを用意しています。

Bluetooth®、LoRa®、Wi-Fiを使用する際には各国の電波法に基づいてご使用ください。

特長

  • 32ビットマイコンRA4E2(64ピン, 10mm x 10mm x 1.70mm, 0.5mm pitch, ROM:128KB, RAM:40KB) を搭載
  • SEGGER J-Link™エミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホール
  • Arduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載
  • 各種RA4E2開発環境に対応

使用製品

スタートガイド

すぐに利用できるソリューションを見る

Renesas 365は、モデルベースの組み込みシステム設計向けクラウドプラットフォームです。設計初期段階での検討を効率化し、ニーズの変化に合わせて柔軟に拡張できます。
ルネサスのエンジニアリング専門家が検証したサンプルから始められます。
Renesas 365を始める

サンプル&ご購入

FPB-RA4E2 Fast Prototyping Board - Top

Fast prototyping Board for RA4E2 MCUs

RTK7FPA4E2S00001BE アクティブ
Description:Fast prototyping Board for RA4E2 MCUs
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Assembly Location:UNITED KINGDOM

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RA4M1 MCU グループ評価キット

EK-RA4M1 アクティブ

EK-RA4M1 評価キットを使用すると、RA4M MCUグループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA4M1ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(サンプルプロジェクトはExample Project Bundleに含まれています)。
  2. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス... 続きを読む

RA4M3 MCUグループ評価キット

EK-RA4M3 アクティブ

EK-RA4M3 評価キットを使用すると、RA4M3 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA4M3ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(ソースコードは、EK-RA4M3 Example Project... 続きを読む

RA4M2 MCUグループ評価キット

EK-RA4M2 アクティブ

EK-RA4M2 評価キットを使用すると、RA4M2 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA4M2ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(ソースコードは、EK-RA4M2 Example Project... 続きを読む

RA4E1 Fast Prototyping Board

FPB-RA4E1 アクティブ

RA4E1 Fast Prototyping Boardは、R7FA4E10D2CFMマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。SEGGER J-Link™エミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino UnoおよびPmod™インターフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

RA4E1 Fast Prototyping... 続きを読む

RA4E2 MCUグループ評価キット

EK-RA4E2 アクティブ

EK-RA4E2 評価キットを使用すると、RA4E2 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA4E2ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(ソースコードは、EK-RA4E2 Example Project... 続きを読む

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. 【初心者】FPB-RA4E2の動作電圧の変更

    FPB-RL78/G14で出来るような、FPB-RA4E2でRA4E2の動作電圧を3.3Vから5Vに変更することは出来ますか? 出来るのであれば、方法を ...

    2025年1月20日
  2. FPB-RA4E2 FreeRTOS版Blinkyプロジェクトのデバッグについて

    最近FSPを触り始めた者です。FPB-RA4E2 FreeRTOS版Blinkyプロジェクトのデバッグを試してるのですが、ブレーク時の動作が変?なので ...

    2024年10月10日
  3. 【初心者】RA4E2でのI/Oポートの設定

    ... りません。 教えて頂きたいと思います。下記のようなものをFPB-RA4E2でe2studioで作成したいと思っています hal_entry.cの/* TODO: add your ...

    2025年1月7日

ナレッジベース

  1. RAファミリ: FPB ボードの Arduino 互換ピン J1 (10/9) における I²C プルアップ抵抗の扱い

    ... ップ抵抗はどのように接続すればよいですか? 対象ボード:FPB-RA4E2FPB-RA4T1 FPB-RA6E2 FPB-RA6T3 回答: 上記の FPB ボードにおいて Arduino 互換ピ ...

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。