メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

EK-RX261はRX261 MCUの評価キットであり、RX261 MCUを効率的に評価するためのツールです。このキットには、開封直後から評価を始めるために必要なすべてのハードウェアとソフトウェアを用意しております。

EK-RX261はRX261の標準的な機能のデバッグを可能とします。また、各種拡張ボードと簡単に接続でき、ボードの機能拡張が可能になります。

本キットの特長:

  • 開封直後から評価可能なハードウェア、ソフトウェアの提供
    • オンボードデバッガ(E2 OB)を搭載。ボードとPCをUSB接続するだけでプログラムの書き込み/デバッグが可能
    • 周辺機能ドライバ、ミドルウェアおよび使用方法のドキュメントなど全てを含むソフトウェアパッケージを提供
  • 幅広いシチュエーションのプロトタイプ開発が可能
    • 標準的なエコボード用コネクタ搭載。センサ、無線、LCD、モータなどの拡張エコボードと簡単に接続でき、迅速かつ幅広い用途のプロトタイプが開発可能
    • 2つの静電容量式タッチボタンを搭載し、HMIアプリケーション向けの最新Touch IPを簡単に評価可能
    • CAN FD、USB Full Speedを搭載し、産業/BA用途向けの開発や評価が可能
    • 複数の電源供給方法をを選択できることで様々なニーズに応じて電源供給の柔軟性を強化

はじめに

組み込みアプリケーションを開発する

RX261の機能を評価するためのソフトウェア開発は周辺機能ドライバ、ミドルウェアおよび使用方法のドキュメントなどすべてを同梱したソフトウェアパッケージe2 studio IDEを使用してすぐにスタートすることができます。

  1. クイックスタートサンプルロジェクトを通じてEK-RX261を試す – このサンプルプロジェクトの基本機能としては:

    • USBシリアル交換インタフェースを介してEK-RX261とホストPCとの通信を行う
    • ユーザボタンを用いたユーザLEDを制御する

    詳細はEK-RX261 - Quick Start Guideを参照してください

  2. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める – RX261に対応した様々なサンプルプロジェクトを提供しています。 これらのサンプルプロジェクトは、“設計・開発”からダウンロード可能です。カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい

お客様のハードウェアを構築する

  1. プロトタイプを構築して始める – EK-RX261 ボードを利用し、多くの定評あるエコシステム 拡張ボードと組み合わせることで様々なプロトタイプを開発可能です
  2. ハードウェアを構築する – EK-RX261 Design Packageで提供される設計および製造情報を参照し、ハードウェアの開発にお役立てください

特長

  • MCU Native Pin Access Area
    • R5F52618BGFP MCU
    • 64MHz、RXv3 コア
    • 512KB Code Flash ROM, 8KB Data Flash ROM, 128KB RAM
    • 100ピン、LFQFPパッケージ
    • オスヘッダーを介したネイティブ ピン アクセス
    • MCU 電流測定ポイント
  • Special Feature Access Area
    • CAN FD(最大通信速度:5Mbps)
    • 2つの 静電容量式タッチボタン
  • Ecosystem & System Control Access Area
    • USB Full Speed ホストおよびデバイス
    • USBシリアル交換インタフェース
    • 複数の5V入力ソース
      • USB (デバッグ、Full Speed、USB Serial)
      • 外部電源
    • E2 OB オンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード
      • デバッグ オンボード (FINE) – E2 OB
      • デバッグ イン (FINE)
    • ユーザ LED とボタン
      • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
      • 電源入力を示す白色LED
      • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
      • 2つのユーザ ボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 5つのエコシステム拡張機能 *一部未実装
    • MCUモード設定ジャンパ
  • キット同梱品:EK-RX261 ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)、Micro USB ホスト ケーブル (Type-A メス~Micro-B オス)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 1.65 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.91 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 19.19 MB
アプリケーションノート PDF 4.18 MB English
MCUboot FITモジュールはMCUboot V2.1.0をFITモジュール化したものです。本FITモジュールを使うことで、ユーザにて作成するブートローダにMCUbootを容易に組み込むことができます。 また、MCUboot FITでは、ルネサス製のハードウェアセキュリティIP(TSIP、RSIP)を利用しているため、ユーザ鍵のセキュアな秘匿やアプリケーションイメージの高速な復号が可能です。
アプリケーションノート PDF 3.28 MB
The DA16200/DA16600 is a Wi-Fi module that supports diverse connected applications with efficiency, security, and enhanced user experience on Renesas RX Family microcontrollers. This application note describes the usage of DA16200/DA16600 PMOD module, including API information, configuration guidelines, which conforms to the Firmware Integration Technology (FIT) standard and step-by-step instructions for executing demo applications with TCP, MQTT, and HTTP protocols on RX MCU boards.
アプリケーションノート PDF 2.19 MB
The DA14531/DA14535 is a Bluetooth low energy SoC that supports diverse connected applications with efficiency, security, and enhanced user experience on Renesas RX Family microcontrollers. This sample package includes an application note describing the usage of the DA14531/DA14535 PMOD module, which conforms to the Firmware Integration Technology (FIT) standard, the DA1453x BLE FIT module itself, and demo applications on CK-RX65N v2 in both peripheral and central roles.
アプリケーションノート PDF 1.54 MB
The PTX105R is an NFC transceiver module that enables efficient, seamless short-range wireless communication on Renesas RX MCUs. This application note provides a concise overview of the PTX105R PMOD module, covering its APIs, configuration flow, and FIT-compliant software structure, while also outlining the procedure for running demo applications featuring NDEF read/write, power-mode optimization, and flexible data exchange on EK-RX261 board.
アプリケーションノート PDF 13.19 MB English
本モジュールを使用することで、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をお客様のシステムに容易に組み込むことができます。 ファームウェアアップデートモジュールは、お客様のシステムにファームウェアアップデート機能を組み込む際に、その部品として利用することが可能なミドルウェアです。
アプリケーションノート PDF 1.81 MB English
AI生成コンテンツ: EK-RX261 v1と別売の240×320 LCDモジュールを用いて、タッチキー機能とシリアルLCD表示制御を実現するサンプルプログラムを提供する。CTSU2SLaキャパシティブタッチセンサーとRSPI SPIインターフェースを活用し、電子レンジのUIを模擬。ソフトウェアはemWin GUIミドルウェア、タッチドライバ、RSPIドライバで構成され、e2 studioやSmart Configuratorで統合されている。ハードウェア準備、ソフト構成、タッチ処理のフローチャート、デモ操作手順が詳細に説明されている。
9件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
Compiler/Assembler ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
Solution Toolkit ルネサス
PG-FP6
フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
8件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.49],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|V8.3.0.202411;IAR Compiler for RX|v.5.10.1]
ログインしてダウンロード ZIP 92.22 MB
アプリケーション: スマート家電, ビルディングオートメーション
Compiler: CC-RX, GNURX, ICCRX Function: Driver or Library IDE: e² studio, IAR EWRX
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.2.0.202505]
ログインしてダウンロード ZIP 31.79 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX, GNURX Function: Communication Interface IDE: e2 studio
The DA16200/DA16600 is a Wi-Fi module that supports diverse connected applications with efficiency, security, and enhanced user experience on Renesas RX Family microcontrollers. This application note describes the usage of DA16200/DA16600 PMOD module, including API information, configuration guidelines, which conforms to the Firmware Integration Technology (FIT) standard and step-by-step instructions for executing demo applications with TCP, MQTT, and HTTP protocols on RX MCU boards.
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00]
ログインしてダウンロード ZIP 121.93 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Communication Interface IDE: e2 studio
The DA14531/DA14535 is a Bluetooth low energy SoC that supports diverse connected applications with efficiency, security, and enhanced user experience on Renesas RX Family microcontrollers. This sample package includes an application note describing the usage of the DA14531/DA14535 PMOD module, which conforms to the Firmware Integration Technology (FIT) standard, the DA1453x BLE FIT module itself, and demo applications on CK-RX65N v2 in both peripheral and central roles.
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00]
ログインしてダウンロード ZIP 17.27 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Communication Interface IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.48],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.2.0.202505;IAR Compiler for RX|v.5.20.1]
ログインしてダウンロード ZIP 156.61 MB
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RX, ICCRX Function: Driver or Library IDE: e2 studio, GCC EWRX, IAR EWRX
By using the FIT module, users can easily incorporate firmware update functionality and secure boot functionality into their applications. The firmware update module provides middleware that functions as a component when adding firmware update functionality to the user's system.
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.45],[Toolchains=CC-RX|V3.06.00]
ログインしてダウンロード ZIP 139.24 MB English
アプリケーション: ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI), 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Evaluation Kit, HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 16.84 MB
7件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK5EK2610S00001BEActive在庫あり1u | $70.88Available

EK-RX261 キットは以下の認証/規格を満たしています。 免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RX261 ユーザーズマニュアルを参照してください。

EMC/EMI 規格

  • FCC 通知 (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC 指令 2004/108/EEC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準

  • 欧州 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RX261 Evaluation Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RX261 Evaluation Kit Documentation