メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

EK-RA2A1 評価キットを使用すると、RA2A1 MCUグループの機能を容易に 評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート:サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA2A1ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(クイックスタート サンプルプロジェクトは、Example Project Bundleにも含まれています。)
  2. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート (J11) を介してEK-RA2A1 ボードの電源を入れます。緑色の電源 LED が点灯します。
  3. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、赤いユーザ LED が点滅し始めます。
  4. クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA2A1 クイックスタートガイド (PDF)を参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する — クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA2A1 クイックスタートガイドを参照してください。
  2. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める(Example Project Bundleをダウンロードください) – RA2A1 MCU グループのさまざまな周辺機能について見るには、あらかじめ多数用意されているサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の第一歩としてお役立て下さい。

カスタムハードウェアを構築する

  1. 使えるプロトタイプの構築を始める — EK-RA2A1 ボードを利用し、エコシステム アドオンを選択してください。
  2. カスタムハードウェアを構築する — EK-RA2A1 v1 - Design Package (ZIP | English, 日本語)で提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。

特長

  • MCU Native Pin Access
    • R7FA2A1AB3CFM MCU
    • 48MHz、Arm Cortex®-M23 コア
    • 256KBフラッシュメモリ、32KB SRAM
    • 64-pin LQFP (10mm x 10mm x 1.7mm, 0.5mm pitch)
    • 4x 40ピンmale headerを介したネイティブ ピン アクセス
    • MCU電流測定ポイント
  • System Control and Ecosystem Access
    • USB Full Speed デバイス
    • USBデバッギングを通した5V入力
    • SEGGER J-LinkTM オンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード
      • デバッグ オンボード (SWD) – J-Link
      • デバッグ アウト (SWD) – J-Link
    • デバッグ イン (SWD および JTAG)
    • 2つの Digilent PmodTM (SPI および UART)
    • ユーザ LED
    • メカニカル ユーザボタン
    • 静電容量式ユーザ ボタン
    • MCU ブート構成ジャンパ
  • キット同梱品:EK-RA2A1 ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)

アプリケーション

Waste Collection Fleet Management System Block Diagram
ごみ収集車管理システム
スマート廃棄物管理システムは、重量追跡、ルート最適化、リアルタイム監視により効率を高めます。
分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 801 KB
マニュアル-開発ツール PDF 3.72 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 39.18 MB English
アプリケーションノート PDF 703 KB
The EK-RA2A1 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA2A1 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
ツールニュース-リリース PDF 626 KB English
リリースノート PDF 2.18 MB English
ツールニュース-リリース PDF 398 KB English
アプリケーションノート PDF 1.36 MB English
AI生成コンテンツ: RA2A1 MCUを搭載したEK-RA2A1評価キット上で動作し、USB PCDCまたはSCI UARTを介してQE for AFEと通信する制御プログラムです。24ビットシグマデルタADC、16ビット逐次変換ADC、高速・低消費電力アナログコンパレータ、12ビット・8ビットDAC、オペアンプのレジスタ設定やデータ取得を可能にします。連続およびワンショットのA/D変換や比較処理をサポートし、クロック周波数やサンプリング時間の設定も詳細に記載されています。HEXファイルやe2 studioプロジェクトが同梱され、評価や書き込みが容易です。
リリースノート PDF 2.39 MB English
パンフレット PDF 654 KB English
パンフレット PDF 412 KB
プレゼンテーション PDF 7.02 MB
ツールニュース-リリース PDF 686 KB English
パンフレット PDF 543 KB English
アプリケーションノート PDF 993 KB
AI生成コンテンツ: 4線式ホイートストンブリッジを用いたロードセルをRA2A1 MCUに接続し、重量を計測する方法を説明する。24ビットシグマデルタA/Dコンバータとプログラマブルゲインアンプ(PGA)を用いてロードセル信号を高精度に変換し、キャリブレーションや信号フィルタリング、A/D値から重量への換算を行う。サンプルプログラムはEK-RA2A1評価ボードで動作し、ターミナルソフトで計測結果を表示する。ハードウェア構成、ソフト設定、計測精度についても解説する。
クイックスタートガイド PDF 1.09 MB
マニュアル-開発ツール PDF 82 KB English
レポート PDF 187 KB English
18件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
アナログフロントエンド対応開発支援ツール QE for AFE
アナログフロントエンド(AFE)を内蔵したマイコン向けに高精度なセンシングを行う組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e2 studio用拡張機能] [スタンドアロン版][Support MCU/MPU: RA, RX]
Solution Toolkit ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package
Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
Software Package Segger Microcontroller GmbH
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
5件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RA FSP],[Board=EK-RA2A1]
ログインしてダウンロード ZIP 9.83 MB IDE: e2 studio/GCC/AC6, IAR, Keil MDK
The EK-RA2A1 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA2A1 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v5.6.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 15.16 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Analog, Application Example, Communication Interface IDE: e2 studio
2件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7EKA2A1S00001BUActive在庫あり1u | $37.65Available

ニュース&ブログ

EK-RA2A1 キットは以下の認証/規格を満たしています。免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA2A1 ユーザーズマニュアルを参照してください。

EMC/EMI 規格

  • FCC 通知 (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC 指令 2004/108/EEC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準

  • 欧州 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RA2A1 Evaluation Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RA2A1 Evaluation Kit Documentation

サポートコミュニティ

  1. EK-RA2A1 ポート認識しない

    EK-RA2A1のクイックスタートガイドに従って動作確認をしました。 最初はデバイスマネージャのポートに認識されてお ...

    2025年6月18日
  2. EK-RA2A1 ビルドエラー解決

    Okraさん 早速のアドバイス、ありがとうございます。 解決しました。 ここを使うのが初めてで、Okraさんの書込みに対してコ ...

    2025年6月13日
  3. EK-RA2A1 ビルドエラー

    EK-RA2A1で、サンプルソフトをビルドしたところエラーが発生しました。 サンプルソフトは "quickstart_ek_ra2a1_ep" です。 サンプルソフト ...

    2025年6月13日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (6件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。