メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

CPKIOT-RA6M5 评估板可通过灵活配置软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户对RA6M5 MCU 群组的特性进行无缝评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。板上搭载了专为云连接相关应用准备的扩展接口,可以自选各种生态系统插件来将丰富创意变为现实。

套件内容

  1. CPKIOT-RA6M5 板

特長

  • 生态系统和系统控制访问
    • USB 全速主机和设备, Type-C接口
    • Mini PCI Express接口,支持串口和USB连接
      • 配套SIM卡插槽(PCB背面)
      • 可使用外部供电
    • TF卡插槽(PCB背面)
    • 板载64Mbit QSPI Flash
    • 调试模式
      • 板载Jlink调试器 (SWD),Type-C接口
      • Jlink支持Serial Boot
    • 两个最受欢迎的生态系统扩展功能
    • E53接口
    • WAN接口
    • 预留音频模块接口和GPIO接口
    • 用户 LED 灯、按钮和板载信号源
      • 用户 LED 指示灯
      • 两个个用户按钮
      • 一个复位按钮
      • 连接到AD转换器端口的模拟电位计
  • MCU 本体和引脚连接
    • R7FA6M5BH3CFP MCU
    • 200MHz, Arm Cortex®-M33 内核
    • 2MB 代码闪存, 512kB SRAM
    • 100 引脚, LQFP 封装

使用製品

サンプル&ご購入

CPKIOT-RA6M5

アクティブ
Temp. Range (°C):-40 to +85°C

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。