概要
説明
CPK-RA6M4 评估板可通过灵活配置软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户对RA6M4 MCU 群组的特性进行无缝评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
套件内容
- CPK-RA6M4 板
- Micro USB 设备电缆 (type-A male 转 micro-B male)
入门
开发嵌入式应用程序
- 修改快速入门示例项目 – 请参见 CPK-RA6M4 快速入门指南 (PDF),了解导入、修改和构建快速入门示例项目的相关说明。
- 从其他众多的示例项目当中的一个开始 – 用户可从多个示例项目中进行选择,了解 RA6M4 MCU 群组的各种外围设备。这些示例项目能够成为您在开发自定义应用程序的道路上的完美起点。
构建自定义硬件
- 通过构建多功能原型开始 – 用户可对具备自选的数百种常用生态系统插件的 CPK-RA6M4 板加以利用。
- 构建自定义硬件 – 用户可参考 CPK-RA6M4 设计文件包 (ZIP) 中提供的设计和制造信息来开发自定义硬件。
特長
- 生态系统和系统控制访问
- USB 全速主机和设备
- 多重 5V 输入源
- USB (调试,全速)
- 外部供电
- 调试模式
- 板载调试 (SWD)
- 调试输入接口 (SWD 和 JTAG)
- 调试输出接口 (SWD)
- 用户 LED 灯、按钮和板载信号源
- 用户 LED 指示灯(红色)
- 显示电源可用性的电源 LED 指示灯(绿色)
- 显示调试连接的调试 LED 指示灯(红色)
- 一个用户按钮
- 一个复位按钮
- 连接到AD转换器端口的模拟电位计
- 数字光线传感器
- 两个最受欢迎的生态系统扩展功能
- 两个 Digilent Pmod™ (SPI 和 UART) 连接器
- Arduino™ (Uno R3) 连接器
- MCU 启动配置跳线
- MCU 本体引脚连接
- R7FA6M4AF3CFB MCU
- 200MHz, Arm Cortex®-M33 内核
- 1MB 代码闪存, 256kB SRAM
- 144 引脚, LQFP 封装
- 通过 4x 40 阳引脚接头连接本体引脚
- MCU 电流测量点
アプリケーション
設計・開発
製品選択
| 器件号 | 状态 | 库存 | Sampleable |
|---|---|---|---|
| CPK-RA6M4 | Active | 缺货 | N/A |