メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

AI/MLシステムの開発を加速する、複数の再構成可能な接続インタフェースを搭載しています。 RAファミリ32ビットMCUのRA6M3 MCUをベースとした、マルチモーダルAI/MLソリューション向けのハードウェアプラットフォーム・キットです。

本ハードウェアプラットフォームは、ビジョン処理およびリアルタイム解析に対応し、シングルモーダル/マルチモーダルのさまざまなAI/MLユースケース向けに使用できます。 オンボードのアナログマイクおよびカメラに加え、さまざまなプラグインセンサを組み合わせて使用できます。

リアルタイム解析向けのReality AI Software、およびビジョンベースの特定ユースケース向けのRenesas Ready Partner Networkエコシステムパートナに対応しています。

本AI Kitでは、提供されているアプリケーション例(Application Example)の評価およびテストに加え、利用可能なエコシステムとAI/MLソフトウェアを活用して独自ソリューションを開発できます。

特長

  • ハードウェアの特長:
    • 最大6つのDigilent Pmod™ポート(SPI/UART/I2C)を搭載し、センサや周辺機器の接続に対応
    • カメラおよびアナログマイク用インタフェース
    • EthernetおよびCANインタフェース
    • 外付けSDRAM(128Mbit)
    • USBフルスピードデバイス対応
    • 仮想COMポート機能を備えたSegger J-Link®オンボードデバッガ
  • AI拡張機能

アプリケーション

  • あらゆるスマート分野向けのエッジAIoTアプリケーション
  • 農業
  • ホームオートメーション
  • 民生
  • 輸送・物流
  • ビルディングオートメーション
  • ヘルスケア
  • 都市インフラ
  • 産業オートメーション
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1012 KB
クイックスタートガイド PDF 1.10 MB
パンフレット PDF 683 KB
カタログ PDF 3.63 MB
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 80.82 MB
クイックスタートガイド PDF 1.01 MB
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
Reality AI Tools
Reality AI Tools®は、センサデータを自動的に探索し、最適化されたモデルを生成します。
Solution Toolkit ルネサス
RealityCheck™ AD for Industrial Anomaly Detection
RealityCheck™ AD is a ready-to-implement anomaly detection solution for monitoring factory and process-industry assets.
Solution Toolkit ルネサス
RealityCheck HVAC Solutions Suite
Complete framework for smart, self-diagnosing HVAC systems
Solution Toolkit ルネサス
RealityCheck Motor Toolbox
Advanced software toolbox enabling predictive maintenance and anomaly detection
Solution Toolkit ルネサス
Reality AI Utilities
AI開発とパフォーマンス検証のためのラウンドトリップワークフローにより、データの収集、モデルの最適化、およびルネサスハードウェアへの直接デプロイが可能
Solution Toolkit ルネサス
6件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 314 KB
1件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK0EG0001D00001BEActive在庫あり1u | $217.65N/A

リソース

ナレッジベース

  1. Voice KitとこのAI Kitの違いは何ですか?

    ルネサスは、リアルタイム分析(非ビジョン, センシング)、音声、ビジョンという 3 つの AI/ML 技術を柱に注力しています ...

    2024年3月12日
  2. このキットはどれくらいSDGについて意識しているキットですか?

    私たちはサステイナブル&グリーンを優先しています。このキットも同様で、いくつかの例をご紹介いたします。 MCU: RA4E1 は ...

    2024年3月12日
  3. このキットはどのような問題を解決してくれますか?

    本キットは、ネットを介さないエッジ での AI/MLモデルを導入する様々なアプリケーションを開発するお客様に向 ...

    2024年3月12日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (8件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。