メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

スマートロックの需要は、ホームオートメーションおよびビルディングオートメーション分野において急速に拡大しています。 本スマートドアロックソリューションは、指紋認証制御と低消費電力Wi-Fiを特長としており、便利な指紋認証に加え、現地およびリモートからの施錠/解錠操作を実現します。 また、Amazon Web Services(AWS)IoTを使用してドアを制御し、開閉状態などのステータスを監視できます。 ユーザはモバイルアプリを使用して、これらの操作を行うことができます。

特長

  • RX651は、高性能(120MHz)、小ピンの32ビットマイクロコントローラ(MCU)で、指紋モジュール向けのアルゴリズム処理に適しています。
  • バッテリ駆動IoT機器向けの超低消費電力Wi-Fiシステムオンチップ(SoC)
  • Androidシステムをベースとした、Java向けの入門用オープンソースアプリケーションを提供
  • ボタン操作により、ドアをリモートで施錠/解錠可能

使用製品

DA16200MOD
Ultra-Low Power Wi-Fi Modules for Battery Powered IoT Devices
RX651
RXv2 コア、大容量RAM、セキュリティ、コネクティビティ、HMIを強化した 32 ビットマイクロコントローラ
PTX105R
ミッドパワー、マルチプロトコルNFCフォーラム準拠リーダー

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) CN058-WIFILOCKPOCZで利用可能なラボ

アプリケーション・ブロック図

Smart Lock with Super Low Power Wi-Fi & Bluetooth Low Energy Block Diagram
超低電力Wi-FiおよびBLEのスマートロック
指紋認証に対応したセキュアなワイヤレス制御を可能にする低消費電力スマートロックシステム。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。