このシステムオンモジュール(SoM)ソリューションは、省スペースですぐに使えるプロセッサモジュールです。 これを用いると、組込み製品の市場投入時間を短縮し、プロジェクト全体のスケジュールを短縮することができます。

このスケーラブルなヒューマンマシンインタフェースのスマートモビリティアーキテクチャ (SMARC) SoM ソリューションは、ディスプレイ (HDMI および LVDS) を駆動する RZ/G2 MPU のために最適化されたパワーとタイミングツリーを提供します。 また、CIP Linux 上で駆動する 2 つのワイヤレスプロトコル (Wi-Fi および Bluetooth®) とギガビットイーサネットインターフェイスもすべてサポートしています。ルネサスの実績あるソリューションを使うことにより、設計者のSoM検討の際のリスクを回避することができます。

このシステムのメリット

  • Arm® Cortex A53 および Cortex A57 コア、2/4GB LPDDR4、32GB eMMC フラッシュ上の強力な RZ/G2/M/N/H
  • 高性能 – 最大 8 コア、PowerVR 3D グラフィックス、H.265 再生、H.264 レコーディング/再生
  • 高い信頼性 - 内部 L1 および L2 キャッシュ用の ECC、外部 DDR メモリインタフェース用の ECC
  • 超長期サポート (SLTS) - ルネサスがテストおよびメンテナンスを行う、10 年以上にわたるセキュリティメンテナンス、CIP カーネルのリアルタイムパッチ、検証済み Linux パッケージ (VLP)

発注情報については、RelySys Tech RZ/G2 SMARC SOM モジュールのページをご覧ください。

画像
scalable-hmi-smarc-som-with-ai-block-diagram

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント ご購入
       
マイクロプロセッサ      
RZ/G2M デュアルコア Arm® Cortex®-A57 (1.5GHz) およびクアッドコア Arm® Cortex®-A53 (1.2GHz) CPU、3D グラフィックアクセラレータ、4K ビデオエンコーダ/デコーダを搭載した高スペックな処理能力 RZ/G2Mユーザーズマニュアル(ハードウエア編) 特定のデバイスを選択
       
降圧コンバータ      
ISL80030 3A同期整流型降圧コンバータ(2x2 DFNパッケージ) データシート 購入/サンプル
       
降圧レギュレータ      
ISL8018 低自己消費電流 (8A) の高効率同期整流降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
       
PMIC      
P8330 インラッシュ制御とバックアップ電源を備えた統合マルチチャネル PMIC データシート 購入/サンプル
       
スイッチ      
ISL54053 超低オン抵抗、低電圧、単一電源、SPST アナログスイッチ データシート 購入/サンプル
       
電圧監視      
ISL88001 パッケージにSC-70およびSOT-23をラインナップした超低消費電力 3Ld 電圧監視 データシート 購入/サンプル
       
リアルタイムクロック (RTC)      
ISL1208 I2C リアルタイムクロック/カレンダー、低消費電力 RTC、バッテリバックアップ SRAM 付き データシート 購入/サンプル
       
プログラマブルクロックジェネレータ      
5L35023B VersaClock® 3S プログラマブルクロックジェネレータ データシート 購入/サンプル
5P35023B プログラマブル VersaClock® クロックジェネレータ データシート 購入/サンプル
       
PCIe クロック      
9FGV0641 6 出力 1.8V PCIe Gen1-4 クロックジェネレータ (Zo=100Ω) データシート 購入/サンプル