| Package | Name | Package Type | Lead Count | Category | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pkg_730 | PRQJ0044DB-A | QFJ | 44 | IC | Yes | 16.58mm | 16.58mm | 4.60mm | ||
| pkg_731 | PRQJ0052DB-A | QFJ | 52 | IC | Yes | 19.12mm | 19.12mm | 4.60mm | ||
| pkg_732 | PRQJ0068DB-A | QFJ | 68 | IC | Yes | 24.20mm | 24.20mm | 4.60mm | ||
| pkg_733 | PRQJ0084DB-A | QFJ | 84 | IC | Yes | 29.28mm | 29.28mm | 4.60mm | ||
| pkg_734 | PTQP0144LC-A | TFQFP | 144 | IC | Yes | 16.00mm | 16.00mm | 1.20mm | 0.40mm | |
| pkg_735 | PTQP0120LA-A | TFQFP | 120 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.20mm | ||
| pkg_736 | PTQP0100KA-A | TFQFP | 100 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.20mm | 0.50mm | |
| pkg_737 | PTQP0080JA-B | TQFP | 80 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.20mm | ||
| pkg_738 | PTQP0100LC-A | TFQFP | 100 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.20mm | 0.40mm | |
| pkg_739 | PTQP0080KC-A | TFQFP | 80 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.20mm | 0.50mm | |
| pkg_74 | PRQP0080JB-A | QFP | 80 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.05mm | 0.65mm | |
| pkg_741 | PLQP0208KA-A | LFQFP | 208 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 1.70mm | 0.50mm | |
| pkg_742 | PLQP0216LB-A | LFQFP | 216 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 1.70mm | ||
| pkg_743 | PLQP0176KD-A | LFQFP | 176 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.70mm | ||
| pkg_744 | PLQP0176KC-A | LFQFP | 176 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.70mm | ||
| pkg_745 | PLQP0176LB-A | LFQFP | 176 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.70mm | ||
| pkg_746 | PLQP0144KC-A | LFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.70mm | ||
| pkg_747 | PLQP0144KB-A | LFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.70mm | ||
| pkg_7475 | PLQP0032GB-A | LQFP | 32 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.70mm | 0.80mm | |
| pkg_748 | PLQP0120LA-A | LFQFP | 120 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
| pkg_749 | PLQP0064KC-A | LFQFP | 64 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.70mm | 0.50mm | |
| pkg_7495 | GRZZ0002ZE-A | DO-35 | 2 | Dic | Yes | |||||
| pkg_7496 | GRZZ0002ZF-A | DO-41 | 2 | Dic | Yes | |||||
| pkg_7497 | PXSN0004JA-A | XLP04 | 4 | Dic | Yes | 1.00mm | 0.60mm | |||
| pkg_7498 | PTSP0005JA-A | SSP | 5 | Dic | Yes | 2.00mm | 1.25mm | 1.10mm | ||
| pkg_7499 | PTSP0006JB-A | SSP | 6 | Dic | Yes | 2.00mm | 1.25mm | 1.10mm | ||
| pkg_75 | PRQP0080JD-A | QFP | 80 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.05mm | 0.65mm | |
| pkg_750 | PLQP0064KB-A | LFQFP | 64 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.70mm | 0.50mm | |
| pkg_7500 | PTSP0002ZB-A | SSP | 2 | Dic | Yes | 1.70mm | 1.25mm | 1.00mm | ||
| pkg_7501 | PTSP0003JA-A | SSP | 3 | Dic | Yes | 2.00mm | 1.25mm | 1.10mm | ||
| pkg_7502 | PUSF0003KA-A | TUSM | 3 | Dic | Yes | 1.60mm | 0.80mm | 0.55mm | ||
| pkg_7503 | PWSP0002ZA-A | USM | 2 | Dic | Yes | 0.80mm | ||||
| pkg_7504 | PWSP0003KA-A | USM | 3 | Dic | Yes | 0.90mm | ||||
| pkg_7505 | PLSP0005ZD-A | MM | 5 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.50mm | 1.40mm | ||
| pkg_7506 | PLSP0006ZB-A | MM | 6 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.50mm | 1.40mm | ||
| pkg_7507 | PLSP0003ZD-A | MM | 3 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.50mm | 1.40mm | ||
| pkg_7509 | PTSP0005ZE-A | TMM | 5 | Dic | Yes | 1.20mm | ||||
| pkg_751 | PLQP0048JA-A | LQFP | 48 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.70mm | ||
| pkg_7510 | PTSP0006ZA-A | TMM | 6 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.50mm | 1.20mm | ||
| pkg_7511 | PTSP0003ZC-A | TMM | 3 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.50mm | 1.20mm | ||
| pkg_7512 | PLZZ0004CC-A | POMM | 3 | Dic | Yes | 4.50mm | 2.50mm | 1.60mm | ||
| pkg_7513 | PRZZ0002ZA-A | POMM | 2 | Dic | Yes | 4.30mm | 2.50mm | 2.25mm | ||
| pkg_7514 | PTSF0002ZA-A | POMM | 2 | Dic | Yes | 2.60mm | 1.60mm | 1.18mm | ||
| pkg_7515 | PWSF0006JB-A | WSOF | 6 | Dic | Yes | 2.00mm | 1.60mm | 0.80mm | 0.65mm | |
| pkg_7516 | PXSF0002ZB-A | XSOF | 2 | Dic | Yes | 1.00mm | 0.60mm | 0.55mm | ||
| pkg_7517 | PXSF0003LA-A | XSOF | 3 | Dic | Yes | 1.20mm | 0.80mm | 0.33mm | ||
| pkg_7518 | PXSF0003ZA-A | XSOF | 3 | Dic | Yes | 1.40mm | 0.80mm | |||
| pkg_7519 | PXSF0005KA-A | XSOF | 5 | Dic | Yes | 0.55mm | ||||
| pkg_752 | PLQP0048KD-A | LFQFP | 48 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.70mm | ||
| pkg_7521 | PVSF0008JA-A | VSOF | 8 | Dic | Yes | 2.90mm | 2.40mm | 0.85mm |