概要
説明
micro-ROS は 多くのロボットシステムで採用されているROS(Robot Operating System)の第二世代であるROS 2をマイクロコントローラで使用するためのオープンソースプロジェクトです。ROS 2ノードをマイクロコントローラ上に実現し、共通のフレームワークを使用することで、従来のロボットやIoTセンサ及びデバイスとの相互運用を可能とします。
画像

RA micro-ROSソリューション
ルネサスはmicro-ROS フレームワークの第一人者であるeProsima社と協業し、RA6M5によるROSベースのロボットボディコントローラを開発、micro-ROS実装に最適なプラットフォームをご提供することによって、設計プロセスの簡素化を実現します。また、RA6M5/RA6T2ベースのマイクロROSプロジェクトは、物流・倉庫用のサービスロボット、セキュリティ、農業、ヘルスケアなど、様々なアプリケーション設計におけるリスク低減に貢献いたします。
Renesas micro-ROSソリューションに関するお問合わせはこちら:[email protected]
特徴
- micro-ROSプロジェクトをe2 studio統合可能
- RA6M5/RA6T2上で動作可能なソフトウェア、ハードウェアで構成、市場投入までの時間を短縮
- eclipse環境を提供する包括的なソリューション
ウィニング・コンビネーション:ROSベースのロボット本体コントローラ
このシステムは、ロボットオペレーティングシステム(ROS)をベースに、複数のサーボ制御を可能にします。 ROSは、オープンソースとして多数の企業で確保しているソフトウェアライブラリとツールのセットで、デザイナーがロボットアプリケーションを開発するのに役立ちます。
製品比較
アプリケーション
ソフトウェア
ソフトウェア/ツールページ
| Software title | Software type | 会社名 |
|---|---|---|
| 統合開発環境 e² studio Eclipseベース ルネサス統合開発環境
[Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ] | IDE and Coding Tool | ルネサス |
1件 | ||
リソース
- eProsima micro-ROS Support
- eProsima - Renesas - RA Family
- micro-ROS Overview - Supported Hardware
- GitHub - micro-ROS/micro_ros_setup: Standalone build system tools
- GitHub - micro-ROS/micro_ros_renesas2estudio_component: A set of utilities for integrating micro-ROS in a Renesas e2 studio project
- GitHub - micro-ROS/micro_ros_renesas_testbench: micro-ROS hardware in the loop testing
- GitHub - micro-ROS/micro_ros_renesas_demos: Demo code for Renesas e2 studio