メインコンテンツに移動

セーフティドライブシステムを備えた機能安全ネットワーク

概要

説明

この産業用モータドライブおよびネットワークシステムは、機能安全をサポートします。 2つの独立した32ビット RX72N MCUを搭載し、危険な状態での制御と緊急電源遮断を保証します。 各MCUはPLCの緊急停止などのアクションの入力を個別に検証してモータの安全性を確保します。 2つのMCUは同じプロセスを実行し、クロスモニタリングインターフェイスを介して相互にチェックします。

このシステムのメリット:

  • ルネサスは機能安全制御ブロックに必要なソフトウェアをサポートし、お客様の開発と認証の時間とコストを削減します
  • 機能安全制御ブロックを汎用ブロック(ネットワーク機器やモータ制御機器)から分離することでアプリケーション開発を簡易化
  • ルネサスのRXファミリの幅広いポートフォリオから機能安全システムに最適なMCUをお選びください

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratio Sheet.546 Connector Line.540 Connector 1.180 Sheet.549 Connector Line.540 Connector 1.180 Sheet.542 Connector Line.540 Connector 1.180 Sheet.543 Connector Line.540 Connector 1.180 FET Oring Sheet.500 Sheet.501 Sheet.502 Sheet.503 Sheet.504 Sheet.505 Sheet.506 Sheet.507 Sheet.508 Sheet.509 Sheet.510 Sheet.511 Sheet.512 Sheet.513 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP148 JP148 JP148 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Sheet.18 Sheet.19 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 EtherCAT Communication Block EtherCAT Communication Block EtherCATCommunication Block RZ/N1L MPU MPU Motor Control Block Motor Control Block Motor Control Block RX66T MCU MCU Sheet.28 Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Reset IC 1 Reset IC Reset IC Sheet.39 Sheet.48 Reset IC 2 Reset IC Reset IC Sheet.51 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Motor Sheet.60 Sheet.61 M M Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Input.76 Functional Safety Block Functional Safety Block Functional Safety Block EtherCAT Network EtherCAT Network EtherCAT Network Speed Control & Ethernet Data Speed Control & Ethernet Data Speed Control & Ethernet Data DC24V#1 DC24V#1 DC24V#1 3.3V 3.3V 3.3V Safety Output-A Safety Output-A Safety Output-A U U U SW SW SW Cross Monitoring Cross Monitoring Cross Monitoring SW SW SW SPST NC Switch Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 SPST NC Switch.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 SPST NC Switch.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Safety Output-B Safety Output-B Safety Output-B Sheet.138 Input.139 DC24V#2 DC24V#2 DC24V#2 3.3V 3.3V 3.3V V V V W W W SPST NC Switch.144 Sheet.145 Sheet.146 Sheet.147 Sheet.148 Sheet.149 Sheet.150 SPST NC Switch.151 Sheet.152 Sheet.153 Sheet.154 Sheet.155 Sheet.156 Sheet.157 SPST NC Switch.158 Sheet.159 Sheet.160 Sheet.161 Sheet.162 Sheet.163 Sheet.164 Sheet.165 MCU MCU MCU SCI SCI SCI GPIO.8 GPIO GPIO RES# RES# RES# VCC VCC VCC Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 SCI SCI SCI FSoE / PROFIsafe FSoE / PROFIsafe FSoE / PROFIsafe TxD TxD TxD RxD RxD RxD GPIO GPIO GPIO RTS# RTS# RTS# Sheet.168 Safety CPU-B MCU MCU GPIO GPIO GPIO RES# RES# RES# VCC VCC VCC Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 SCI SCI SCI RxD RxD RxD TxD TxD TxD RTS# RTS# RTS# GPIO GPIO GPIO Connector Arrow Oring MOSFET Controller Oring MOSFET Controller Oring MOSFET Controller VIN VIN VIN VOUT VOUT VOUT Connector Line FET Oring.519 Sheet.520 Sheet.521 Sheet.522 Sheet.523 Sheet.524 Sheet.525 Sheet.526 Sheet.527 Sheet.528 Sheet.529 Sheet.530 Sheet.531 Sheet.532 Sheet.533 Input.534 Connector Arrow.535 Oring MOSFET-Controller Oring MOSFET Controller Oring MOSFET Controller V IN VIN VIN V OUT VOUT VOUT Connector Line.539 Buck Regulator.136 Buck Regulator Buck Regulator
Exiting Interactive Block Diagram

ニュース&ブログ

ブログ
2023年11月16日
Success Story with Renesas: NexCOBOT Co. Ltd.

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。