メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

セーフティネットワーク機能を実現するためのボードとソフトウェアの統合キット

  • RZ/T2Lを2個搭載したボード上で、セーフティネットワーク機能の評価と開発を容易に行えます
  • セーフティプロトコルとして3種類(FSoE、PROFIsafe、CIPSafety)のリファレンスソフトウェアを用意しています

含まれるもの:

  • RZ/T2L 機能安全リファレンスボード
  • RZ/T2L セーフティネットワーク リファレンス ソフトウェア (ボード附属のQRコードより入手)
    • RZ/T2L FSoEリファレンスソフトウェア
    • RZ/T2L PROFIsafeリファレンスソフトウェア
    • RZ/T2L CIP Safetyリファレンスソフトウェア

なお、本キットに含まれないマスタ機器等、必要機材を別途ご準備頂く必要があります(システム構成例資料を参照ください)。

FSoEをご利用の場合はETGメンバー、CIP Safetyをご利用の場合はODVAメンバーであることが要件となります。PROFIsafeをご利用の場合はシーメンス社からPROFIsafeドライバを購入する必要があります。

お客様製品搭載には、別途製品版ライセンスが必要です。

特長

  • RZ/T2L 機能安全リファレンスボード
    • RZ/T2L 2個によるHFT=1構成のリモートI/O基板
    • それぞれのRZ/T2L用のICE接続コネクタを搭載し、ソフトウェア開発に対応
    • I/O信号状態 (H or L) をLEDで確認可能
    • テスト用スイッチにより入力ポートレベル (H or L)を切り換え可能
    • 回路図 / 部品表付き
  • RZ/T2L セーフティネットワーク リファレンスソフトウェア
    • RZ/T2L 機能安全リファレンスボードに附属のQRコードより入手
    • リモートI/Oシステムを想定したサンプルプロジェクトとソフトウェア開発ハンドブック、各種ソフトウェア関連ドキュメントのセット
    • 以下の3種類のセーフティプロトコルを選択可
      • FSoEスレーブ機器用サンプルプロジェクト
      • PROFIsafe F-Device機器用サンプルプロジェクト
      • CIP Safetyターゲット機器用サンプルプロジェクト
    • ソフトウェア開発ハンドブックが、一連の開発手順をガイド

使用製品

サンプル&ご購入

RTK0EF0179D01001BJ Development Board

RTK0EF0179D01001BJ

アクティブ
1u | $1,494.00参考価格

アプリケーション・ブロック図

Industrial motor control system block diagram features an MPU and MCU for mutual monitoring, power supply ICs, and delta-sigma modulators.
産業用ネットワーク&機能安全対応モータ制御システム
このモータ制御システムは、MPUとMCUを統合して、効率的な産業用モータ制御とネットワーキングを実現します。
Functional safety network with safety drive system block diagram features two independent 32‑bit MCUs ensuring precise control and reliable emergency power cutoff in hazardous conditions.
セーフティドライブシステムを備えた機能安全ネットワーク
デュアルセーフティMCUにより、工場環境での精密なモータ制御と信頼性の高い緊急電源遮断が可能になります。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。