メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

産業用センサネットワーク

概要

説明

温度コントローラ、トランスミッタ、データロガー等の用途向けの産業用センサネットワークのトータルソリューションです。 IO-Linkアプリケーションの場合、センシングパラメータ設定はユーザの IO-Linkマスターボードに接続されているPCの IO-Linkツールを通して実行します。 デバイスボードはユニバーサルボードとして拡張され、さまざまなMCU評価ボード、一部のRS-485インターフェイス、および産業用フィールドバスを備えたコントローラエリアネットワーク(CAN)と接続できるようになります。 各接続は独立しており、ユーザは各自のアプリケーションに適切な接続を選ぶことができます。

このシステムのメリット:

  • コスト効率の高い双方向通信を実現
  • 工場でプログラムされたパラメータにより、迅速かつ簡単に導入可能
  • センシング状態をリアルタイムに監視し、精度と応答性を向上
  • コンパクトな設計は、小型のセンサデバイスとシームレスに統合されます

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioDevice BoardDevice BoardDevice BoardSheet.143Sheet.144Sheet.115Sheet.116Sheet.117Sheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4JP136JP136JP136LDOLDOLDOLevel ShifterLevel ShifterLevel ShifterPhotocoupler 1PhotocouplerPhotocouplerBuck RegulatorBuck RegulatorBuck RegulatorTransformerTransformerTransformerPower Supply 24VPower Supply 24VPower Supply 24VMPUMPUMPUMaster BoardMaster BoardMaster BoardResistor BridgeResistor BridgeResistor BridgeSheet.19Sheet.20ResistorResistor.99Resistor.100Resistor.101Sheet.25Sheet.26Sheet.27Sheet.28Sheet.29Sheet.30Sheet.31Connector 1Connector 1.111Connector 1.112Connector 1.113RTDResistor - FixedResistor - Fixed.64Sheet.65Sheet.70Sheet.71Sheet.72Sheet.73Sheet.74Sheet.75IsolationIsolationIsolation8V8V8VSheet.78Sheet.79Sheet.80Sheet.84Sheet.85Sheet.86Sheet.87Sheet.88Sheet.89Sheet.90Sheet.91Sheet.92Sheet.93Sheet.94Sheet.95Line Driver/Level Shifter ICLine Driver/Level Shifter ICLine Driver/Level Shifter ICTransceiverTransceiverTransceiverSheet.98Sheet.109Sheet.110Sheet.111CAN PHYCAN PHYCAN PHYSheet.113Sheet.114Photocoupler 3PhotocouplerPhotocouplerSheet.118Sheet.119Sheet.120Sheet.121Sheet.122Sheet.123Sheet.124Sheet.125Sheet.126Component block.77PhotocouplerPhotocouplerConnector 1.163 To PhotocouplerTo PhotocouplerTo PhotocouplerSCKSCKSCKMOSIMOSIMOSISSLSSLSSLMISOMISOMISOTXD/ENTXD/ENTXD/ENTXDTXDTXDRXDRXDRXDSheet.146Sheet.147Sheet.148Sheet.149SensorSensorSensorSheet.151Sheet.152Sheet.1535V5V5V TXD/ENTXD/ENTXD/EN TXDTXDTXD RXDRXDRXDSheet.69Sheet.196Sheet.189Connector 1.179Sheet.191Sheet.192ThermocoupleThermocoupleThermocoupleRTD.197RTDRTDMCURX23E-A or RA2A1MCUMCUADCADCADCADCADCADCCPUCPUCPU
Exiting Interactive Block Diagram