メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

RRU向け eCPRI大規模MIMO

概要

説明

新たに強化されたCommon Public Radio Interface(eCPRI)の 大規模MIMO(Multiple Input Multiple-output)リモート無線ユニット(RRU)は、チャネルのブロッキングと干渉を避けるために、低位相ノイズとスプリアス性能を必要とします。 このシステムでは、クロック信号の確定的な遅延と低い位相ドリフトが必要であり、ピコ秒レベルでのレシーバ位相同期を確保します。 これらの要素は、正確なビームフォーミングとMIMOアーキテクチャの基盤を形成します。 このデザインは、高いタイミング精度、集積度、柔軟性を実現するように最適化されており、5G 準拠のネットワークとシステムの開発を可能にします。

システムの利点 :

  • 高集積のタイミング・ソースにより、追加のクロック・デバイスが不要
  • 同期イーサネット(SyncE)、JESD204B/C、IEEE 1588をサポートし、G.8262.1およびG.8262テレコム境界クロック要件とG.8273.2クラスC/D時間精度を満たします
  • 最大18GHzの出力周波数を生成する高性能ミリ波広帯域シンセサイザーを搭載

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4CN340CN340CN340Baseband Unit (BBU)Baseband Unit (BBU)Baseband Unit (BBU)DFE Digital Front EndDFE Digital Front EndDFE Digital Front EndRadioRadioRadioCPRI, eCPRICPRI, eCPRICPRI, eCPRINetworkNetworkNetworkSheet.284Sheet.285Sheet.286Sheet.289TransceiverTransceiverTransceiverSheet.273Sheet.275Sheet.277Sheet.278Sheet.279Sheet.280Sheet.281Sheet.282Sheet.283Sheet.288Sheet.295Sheet.296Sheet.298Sheet.299Sheet.301Sheet.307Sheet.308Sheet.309Sheet.310Connector 1.162Sheet.312Connector 1.313Sheet.314Sheet.318Sheet.319Sheet.320Sheet.321Sheet.322Sheet.323Sheet.324Connector 1.162.325Sheet.326Sheet.328Sheet.329Sheet.330Sheet.331Sheet.332Sheet.333Sheet.334Sheet.335Connector 1.162.336Sheet.337Connector 1.338122.88MHz <80fs RMS122.88MHz <80fs RMS122.88MHz <80fs RMSSYSREFSYSREFSYSREF491.52MHz<80fs RMS491.52MHz <80fs RMS491.52MHz<80fs RMS245.76 MHz245.76 MHz245.76MHz1.2V/<300mA1.2V/<300mA1.2V/<300mA3.3V/286mAmax3.3V/ 286mAmax3.3V/286mAmax 8Communication Lines B.795 888 2 222Sheet.356 5V5V5V 2222Sheet.360 SYSREFSYSREFSYSREF1.8V/<700mA1.8V/<700mA1.8V/<700mA3.3V/<1A3.3V/<1A3.3V/<1A3.3V/1.24Amax3.3V/ 1.24Amax3.3V/1.24Amax 8888Sheet.367Sheet.368Sheet.369Antenna-ArrayAntenna ArrayAntenna ArrayAntenna Array.427Sheet.428Sheet.429Sheet.430Sheet.431Sheet.432Sheet.433Sheet.434Sheet.435Sheet.436Sheet.437Sheet.438Sheet.439Sheet.440Sheet.441Sheet.442Sheet.443Sheet.444Sheet.445Fanout 1FanoutFanoutFanout 2FanoutFanoutLDO x8LDO x8LDO x8LDO x2LDO x2LDO x2LDO 1LDOLDOLDO 2LDOLDOLDO 3LDOLDORF Conditioning/AmplificationRF Conditioning/AmplificationRF Conditioning/AmplificationRF Synthesizer x8RF Synthesizer x8RF Synthesizer x8ADCADCADCDown-ConverterDown-ConverterDown-ConverterDACDACDACUp-ConverterUp-ConverterUp-ConverterSheet.446System SynchronizerSystem SynchronizerSystem SynchronizerSheet.315Sheet.316Sheet.409Ultra-low Phase NoiseUltra-low Phase NoiseUltra-low Phase NoiseDPLLnDPLLnDPLLnDPLLDPLLDPLLDCODCODCODCOnDCOnDCOn
Exiting Interactive Block Diagram