RXファミリは、最も高速で、高機能なRX700シリーズをフラッグシップに、スタンダードなRX600シリーズ、低消費電力と高性能のベストミックスを実現したRX200シリーズ、超低消費電力のエントリモデルであるRX100シリーズの4シリーズを展開していきます。これら4シリーズにより、小規模アプリケーションから大規模アプリケーションまで、シームレスかつスケーラブルに対応可能です。
ダウンロード:RXファミリ カタログ
 (PDF | English, 日本語)
ダウンロード:RX MCUお客様の声
 (PDF | English, 日本語, 简体中文)
RXについてさらに詳しく
ソリューションから探す
長期製品供給プログラム (PLP)
機器のライフサイクルが長いお客様に安心して製品選定して頂くために、長期製品供給プログラム(通称PLP: Product Longevity Program) を運用しています。本プログラム適用のRX製品は最長15年間供給いたします。
 
RXファミリ製品ポートフォリオ
| Series | Groups | |||||
| RX700200MHz~ | RX72N | RX72T200MHz, RXv3, 1MB (128KB), 5V, 4 motor, PGA, | RX72M240MHz, RXv3, 4MB (1MB), EtherCAT/Ether, CAN, | |||
| RX600~200MHz | RX65N | RX66N | ||||
| RX651 | RX671120MHz, RXv3, 2MB (384KB), Touch, SSI, CAN, | RX66T | RX65W | |||
| RX660 | ||||||
| RX200~120MHz | RX26T120MHz, RXv3, 512KB (64KB), 5V, 2 motors, PGA, | |||||
| RX231 | RX261 | RX24T/RX24U80MHz, RXv2, 512KB (32KB), 5V, 2 motors, PGA | RX23E-B | |||
| RX230 | RX260 | RX23T | RX23E-A | RX23W | ||
| RX100~48MHz | RX113 | RX140 | ||||
| RX111 | RX130 | |||||
| RX110 | RX13T | |||||
| General Purpose | Motor Control/ Inverter | IA/FA Network | Rich Analog | Wireless | ||