信頼性と耐障害性に優れた先進的なワイヤレスインフラを実現
ワイヤレスインフラは、現代のワイヤレスネットワークの基盤であり、ますます複雑化する5Gの展開において、ネットワーク事業者とエンドデバイス間の信頼性の高い通信を可能にします。 ルネサスは、無線システム、ワイヤレスアクセス機器、および通信機器向けの電源アーキテクチャ向けに設計されたパワーマネジメント、RF、アナログソリューションにより、こうしたインフラを支えています。 大規模MIMO無線機やリモートラジオユニット(RRU)から、固定無線アクセス(FWA)、顧客宅内機器(CPE)まで、ルネサスの技術は、システム効率と信頼性を向上させながら、開発の加速に貢献します。
高精度な無線性能
大規模MIMO無線機やRRUに求められる高い信号精度と低ノイズ性能を実現します。 信号のばらつきを低減し、要求の厳しい無線設計においても一貫した性能を実現します。
シームレスな無線アクセス
CPEおよび固定無線アクセス向けに設計されたソリューションにより、5Gネットワークとエンドデバイス間の高速かつ信頼性の高い接続を実現します。 ネットワーク需要が増大しても安定した性能を発揮できる、高帯域幅が求められる設計を支援します。
小型・高効率設計
高密度なソリューションにより、設置スペースが限られた無線機器向けの電源設計を可能にし、発熱と実装面積の低減に貢献します。 小型で高性能が求められるシステムの安定動作を支える、高効率な電源アーキテクチャを設計できます。
拡張性に優れた通信機器向け電源
スモールセルから大規模基地局まで、さまざまな通信インフラにおいて、柔軟な電力供給を支えます。 システムの複雑さを増すことなく通信プラットフォームを拡張できる、拡張性の高いアーキテクチャを実現します。
ワイヤレスインフラストラクチャ アプリケーション
全てのアプリケーションを参照
注目の製品

RC38612 アクティブ
無線アクセスネットワーク機器用シンクロナイザ - 6チャネル8V97003 アクティブ
広帯域18GHz RFおよびマイクロ波シンセサイザ
RAA214020 アクティブ
5.5V 2A超低ノイズ、高PSRR、LDO
CL8040 アクティブ
Wi-Fi 6 Concurrent Dual Band 4T4R PCIe Chip
ISL81801 アクティブ
80V双方向4スイッチ同期整流昇降圧コントローラ
RAA211650 アクティブ
60V 5A 同期整流型降圧レギュレータDA9214 アクティブ
多相10A出力電流2個、同期整流デュアルステップダウンコンバータDA9122 アクティブ
高性能モバイルプロセッサおよびメモリ向け設定可能なデュアル出力5A+5AサブPMIC注目のボードとリファレンスデザイン
ニュース&ブログ
ブログ 2024年10月8日 |