概要

通信評価環境は、通信対応調光器(通信マスタ、DALIスイッチ、センサ)等を開発する方向けのリファレンスソリューションです。灯具との通信(DALI, DMX512, 赤外線通信)の評価としてもお使いいただくことができます。 ボードの詳細については各ボードをクリックしてリンク先情報をご確認ください。

  照明通信
マスタ
評価ボード
(TCM-RL78/I1A)
Synergy S128
DALI-2
ソリューション
ボード *
RL78/I1A
DALI-2
ソリューション
ボード *
RX65N Cloud kit +
DALI-2 Option Board
電源電圧 DC5V 8 to 24V 8 to 24V 5V
LED制御方式 - PWMチョッパ - -
出力(max) - 2A@20V - -
調光I/F DALI/DMX512/IR DALI 0-10V, DALI DALI
ソフトウェア自動生成ツール 対応 - - -
本体サイズ(W x D x H) 120mm x 120mm 55 x 86mm 50 x 86mm 160 x 240 x 42.5mm
*オプションボード込み

*: ボード詳細については弊社営業にお問い合わせください

通信評価用 DALI, DMX512 マスタコントロールGUI

通信評価のマスタとして DALI, DMX512 用のGUIをご用意しています。TCM-RL78I1A(テセラテクノロジ製)と組み合わせて頂く事で、マスタとして動作させることが可能です。通信による照明制御の評価としてお使い頂けます。GUI は弊社WEB サイトから無償ダウンロード可能です。

Communication Master Controller GUI

Communication Evaluation System

アプリケーション

LED 照明、DALI 通信対応ルータ/スイッチに使用できます。
ダウンロードはこちらから