シームレスな統合
ルネサスのパワーマネージメントソリューションと MCU、MPU、SoC の相乗効果により、複雑な設計を効率的に進められます。 高度なデジタル多相コントローラは、優れた過渡応答特性、コンパクトなコンデンサのフットプリント、市場をリードする電力密度により、システム性能を向上させます。 この緊密な統合によりBOMコストが削減し、エネルギー効率が最大化されるため、高性能設計を容易に実現できます。
ルネサスは、幅広いニーズに応える、包括的なパワーマネジメントの製品ラインアップを提供しています。 高度なデジタル多相DC/DCコントローラから最先端のバッテリマネジメントシステムまで、業界をリードするMCU・MPUとのシームレスな連携を実現します。 ルネサスは、AIアプリケーションの開発、電化推進、持続可能なエネルギーソリューションなどのいずれにおいても、革新的で信頼性の高い電源技術を提供するパートナーです。
当社の電源ソリューションは、再生可能エネルギー、スマートグリッド、EV、産業オートメーションを含む、よりクリーンな未来の実現に貢献します。 GaN HEMTやバッテリ制御ファームウェアといった最先端技術を提供し、市場投入期間の短縮とエネルギー効率の最適化を実現します。
業界をリードするプロセッサとシームレスに連携する多様なソリューションにより、豊富な製品ラインアップから最適な製品を選択でき、パワーツリーをシンプルに構成できます。
ルネサスは、10年以上の経験と、2023年に44億個以上の出荷実績を持つ、パワー技術分野における信頼できるパートナーです。 スタンドアロンレギュレータやワイドバンドギャップスイッチなどの製品ラインアップで、品質と信頼性で大規模なイノベーションを支えます。
ルネサスのパワーマネージメントソリューションと MCU、MPU、SoC の相乗効果により、複雑な設計を効率的に進められます。 高度なデジタル多相コントローラは、優れた過渡応答特性、コンパクトなコンデンサのフットプリント、市場をリードする電力密度により、システム性能を向上させます。 この緊密な統合によりBOMコストが削減し、エネルギー効率が最大化されるため、高性能設計を容易に実現できます。
ルネサスのアプリケーションエンジニアが、最適な電源ソリューションの選定・評価・導入をサポートするために、各種ツール、アプリケーションノート、リファレンスデザインなど、豊富なリソースを用意しています。