RAファミリ:Arm® Cortex®-Mコアを搭載した32ビットMCU

RAファミリ:ArmベースMCU

セキュアに繋がるインテリジェントIoTを実現

「RA」は「Renesas Advanced」を意味する、柔軟にお使いいただける32ビットMCU製品ファミリです。業界最先端のArm® Cortex®-M33、M23、M4コアを搭載しPSA認定を受けており、セキュアなIoTシステムを実現します。更にRAファミリMCUは、強力な組込みセキュリティ、優れたCoreMark®パフォーマンス、超低消費電力動作により、互換性がある他のArm Cortex-M搭載MCUより、大きなメリットを持っています。PSA認定は、Industry4.0に向けた、安全なIoTエンドポイントおよびエッジデバイス、スマートファクトリーを、お客様が素早く実現していくための、信頼と保証を提供します。

RA ファミリ ロゴ

32ビットArm® Cortex®-MコアMCU

パートナーソリューション

RAファミリの開発パートナ発エコシステム

ルネサスはRAファミリMCUのみならず、RA上ですぐに使える多くのソフト/ハードを提供する、パートナ各社と協業した総合的なエコシステムを実現しています。このRAエコシステムは、セキュリティ、セーフティ、コネクティビティ、HMIシステムなどのコアテクノロジを中心に、お客様の素早いIoTアプリケーション開発をサポートします。

詳細はこちら

RAファミリの開発パートナ発エコシステム

ファミリラインアップ

RAファミリ - Arm Cortex-M MCU

RA2

RA2シリーズは、RAファミリの中ではエントリークラスの32ビットMCUであり、優れたコストパフォーマンスと超低消費電力を両立させています。コアには最大48MHzで駆動できるArm® Cortex®-M23が搭載されており、電源は1.6V〜5.5Vと幅広い単一電圧です。最大256KBのフラッシュメモリを内蔵しています。静電容量式タッチパネル制御など、最先端の周辺機器を搭載したRA2シリーズは、ヘルスケア、家電、オフィス、計測機器などの分野におけるシステム制御またはユーザ・インターフェース・システムの構築に最適です。

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
RA2A1 256 32 32-64 1.6-5.5 48 Arm Cortex-M23コア搭載、静電容量式タッチセンシング、USB Full-Speed、24ビットA/Dコンバータ、16ビットA/Dコンバータ、セキュリティおよびセーフティ機能搭載

RA4

RA4シリーズは、省エネ性と、多様なコネクティビティや処理能力との両立を要する用途に適しています。コアには最大48MHzで動作するArmⓇ CortexⓇ-M4を搭載し、最大256KBのフラッシュメモリを内蔵しています。このシリーズは周辺に、USB、CAN、ADC、静電容量式タッチ、セグメントLCDコントローラを有しており、更にセキュリティIPを追加・統合できますので、産業設備、家電製品、オフィス設備、ヘルスケア製品、計量メーターなど、民生から産業まで様々な用途に適しています。

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
RA4M1 256 32 40-100 1.6-5.5 48 Arm Cortex-M4コア搭載、セグメントLCDコントローラ、静電容量式タッチセンシング、USB Full-Speed、14ビットA/Dコンバータ、セキュリティおよびセーフティ機能搭載
RA4W1 512 96 56 1.8-3.6 48 Arm Cortex-M4コア搭載、Bluetooth(r) Low Energy 5.0、セグメントLCDコントローラ、静電容量式タッチセンシング、USB Full-Speed、14ビットA/Dコンバータ、セキュリティおよびセーフティ機能搭載

RA6

RA6シリーズは、RAファミリ内最高レベルの処理能力を有する上に、各種通信インターフェースを非常に広範に統合できます。コアには、最大120MHzで動作するArmⓇ CortexⓇ-M4を搭載し、512KB~2MBまでのフラッシュメモリを内蔵することができます。このシリーズは、Ethernet、USB Full Speed、USB High Speed、QSPI、CAN、TFT ディスプレイ・ドライバなどの周辺機能を統合できます。そして、組込みセキュア暗号エンジンには、より高度なソリューションを実現するために全ての機能が盛り込まれています。RA6シリーズは、白物家電、計量メータ、その他産業・民生向け分野など、IoTエンドポイント向けの幅広いアプリケーションに適しています。

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
RA6M1 512 256 64-100 2.7-3.6 120 Arm Cortex-M4コア搭載、静電容量式タッチセンシング、CAN、USB Full-Speed、セキュリティおよびセーフティ機能、高度なアナログ機能搭載
RA6M2 512-1024 384 100-145 2.7-3.6 120 Arm Cortex-M4コア搭載、静電容量式タッチセンシング、イーサネット、CAN、USB Full-Speed、セキュリティおよびセーフティ機能、高度なアナログ機能搭載
RA6M3 1024-2048 640 100-176 2.7-3.6 120 Arm Cortex-M4 コア搭載、TFT LCDコントローラ、2Dグラフィックスエンジン、静電容量式タッチセンシング、イーサネット、CAN、USB Full-SpeedおよびHigh-Speed、セキュリティおよびセーフティ機能、高度なアナログ機能搭載

ソフトウェア

Flexible Software Package (FSP)

RAファミリのFlexible Software Package (FSP) は、ArmコアMCUを使用して、セキュアなIoTシステムを素早く柔軟に設計する環境を提供します。FSPは、このエコシステムを活用するための、利用可能な周辺ドライバを提供します。

FSP の詳細を見る

FSP - RA製品ファミリMCU用のフレキシブル ソフトウェア パッケージ


関連情報

関連ビデオ

3:06
ルネサスの32ビットMCU製品である「RA」ファミリは主に、次世代のセキュアなIoT機器を設計いただくために開発されました。
2:15
RAファミリに対応する様々な「RA Ready」パートナーソリューションのご紹介
2:45
RAファミリMCU評価キットをご紹介いたします。
4:54
RA6M3グループ用の評価キットEK-RA6M3を活用して、IoT機器と組込みシステムの開発を加速させましょう。
3:06
ルネサスの32ビットMCU製品である「RA」ファミリは主に、次世代のセキュアなIoT機器を設計いただくために開発されました。
2:15
RAファミリに対応する様々な「RA Ready」パートナーソリューションのご紹介
2:45
RAファミリMCU評価キットをご紹介いたします。
4:54
RA6M3グループ用の評価キットEK-RA6M3を活用して、IoT機器と組込みシステムの開発を加速させましょう。
3:06
ルネサスの32ビットMCU製品である「RA」ファミリは主に、次世代のセキュアなIoT機器を設計いただくために開発されました。
2:15
RAファミリに対応する様々な「RA Ready」パートナーソリューションのご紹介
2:45
RAファミリMCU評価キットをご紹介いたします。
4:54
RA6M3グループ用の評価キットEK-RA6M3を活用して、IoT機器と組込みシステムの開発を加速させましょう。

評価キット

EK-RA2A1 評価キット

EK-RA2A1

RA2A1 MCUグループ評価キット

EK-RA6M2 MCU評価キット(ボックス付)

EK-RA6M2

RA6M2 MCUグループ評価キット

EK-RA4M1評価キット(ボックス付)

EK-RA4M1

RA4M1 MCUグループ評価キット

EK-RA6M3 評価キット(ボックス付)

EK-RA6M3

RA6M3 MCUグループ評価キット

EK-RA4W1評価キット(ボックス付)

EK-RA4W1

RA4W1 MCUグループ評価キット

EK-RA6M3G 評価キット(ボックス付)

EK-RA6M3G

RA6M3 グループMCU向けグラフィック評価キット

EK-RA6M1評価キット(ボックス付)

EK-RA6M1

RA6M1 MCUグループ評価キット