メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

RAファミリを拡充し、性能、機能、価格の最適なバランスを実現したエントリ品「RA4E2」、「RA6E2」を発売

~最大200MHz動作の高性能を実現し、豊富な周辺機能をコンパクトなパッケージに実装~

2023年3月14日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、32ビットマイコンRAファミリを拡充し、Arm® Cortex®-M33コアとArm TrustZone®テクノロジを搭載したエントリ品「RA4E2」、「RA6E2」を発売、量産を開始しました。最大動作周波数は、RA4E2が100MHz、RA6E2が200MHzの高性能を実現しながら、消費電力を低減するため電力効率を最適化しました。RA6E2は最大256KB(キロバイト)、RA4E2は128KBのフラッシュメモリを搭載し、加えて40KBのSRAMを内蔵しています。一般的な通信インタフェースに加えて、CAN FD、USB、SSI、I3C、さらにRA6E2はQSPIにも対応しており、特に新製品は、CAN FDを搭載したRAファミリの中で最もコスト効率が高く、小型パッケージでの提供が可能な製品です。4 x 4 mm の36ピンBGAや5 x 5 mm の32ピンQFNなどスペースに制約のある用途に適したパッケージをラインアップしました。これらにより、センシングやパソコン周辺機器、ウェアラブル機器、家電製品など、コストやスペースに制約がありつつも高い性能を必要とするアプリケーションに最適です。

 すべてのRAデバイスは、ルネサスのFlexible Software Package(FSP)でサポートされています。FSPに含まれている各種ドライバやミドルウェアにより、容易に通信機能の実装が可能になり、周辺機器の機能を向上させることができます。FSPを用いた開発では、直感的なGUIによって簡単にかつ迅速に開発を進めることが可能です。さらにユーザはこのFSPと組み合せて、従来のソフトウェアコード資産を再利用したり、Armの広範なエコシステムパートナのソフトウェアと柔軟に組み合わせて使用したりすることが可能です。これにより、市場投入までの期間を短縮することができます。

 ルネサスの執行役員 兼 IoT・インフラ事業本部MCU担当ユニット長であるRoger Wendelkenは次のように述べています。「RAファミリは、市場をリードする性能や機能、使いやすさや価格を提供することにより、お客様の期待に応え続けていますが、新たなRA4E2とRA6E2は、多くのお客様がRAファミリ選んで下さる理由を示す好例と言えるでしょう。これらの製品は幅広いアプリケーション向けに最適なソリューションになるとともに、将来の設計においてもRAファミリが注目を集めることになると確信しています。」

 Yole Groupのコンピューティングおよびソフトウェアの主席市場・技術アナリストであるTom Hackenberg氏は次のように述べています。「出荷されるプロセッサの90%以上がマイコンであり、このマイコンを使うアプリケーションは、例外なく多岐にわたります。ルネサスはRAを拡大し続けることで、より多くの市場のお客様に、多様なアプリケーションに最適化されたデバイスを提供することができるでしょう。」

RA4E2グループ

 RA4E2は32ピンから64ピンまで、4 x 4 mmの小型パッケージを含む5種類のパッケージラインアップが用意されており、128KBのフラッシュメモリと40KBのSRAMが搭載されています。RA4E2は、100MHzでフラッシュを実行しながら、アクティブモードで82µA/MHzという低消費電流を実現します。また、-40~105°Cの広い動作温度範囲にも対応しています。RA4E2グループは、コスト重視のアプリケーションや、性能と低消費電力、小型パッケージのバランス重視するシステムに最適です。

RA4E2グループの主な特長

  • 最大動作周波数100MHzのCortex-M33コア搭載
  • 128KBのフラッシュメモリと40KBのSRAMを搭載
  • -40~105°Cの広い動作温度範囲に対応
  • 32ピンから64ピンまでのパッケージラインアップを用意
  • 100MHz動作中のアクティブモード消費電流82µA/MHzを実現する電力効率
  • USB 2.0フルスピード、SCI、SPI、I3C、HDMI CEC、SSI、CAN FDなどの通信インタフェースに対応
  • 内部オシレータ、豊富なGPIO、A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、低電圧検出、内部リセット機能、タイマ内蔵により、システムコストを削減

RA6E2グループ

 RA6E2は、最大動作周波数200MHzの高性能です。32ピンから64ピンまで、4 x 4mmの小型パッケージを含む5種類のパッケージラインナップが用意されており、256KBまたは128KBのフラッシュメモリと40KBのSRAMを搭載しています。RA6E2は、優れた電力効率と、豊富な周辺機能および通信インタフェースにより、性能と機能の最適な組み合わせを実現します。

RA6E2グループの主な特長

  • 最大動作周波数200MHzのCortex-M33 コア搭載
  • 256KBまたは128KBのフラッシュメモリと40KBのSRAMを搭載
  • 32ピンから64ピンまでのパッケージラインアップを用意
  • 200MHz動作中のアクティブモード消費電流80µA/MHzを実現する電力効率
  • USB 2.0フルスピード、SCI、SPI、I3C、HDMI CEC、SSI、CAN FD、QSPIなどの通信インタフェースに対応
  • 内部オシレータ、豊富なGPIO、A/Dコンバータ、D/Aコンバータx 2ch、低電圧検出、内部リセット機能、タイマ内蔵により、システムコストを削減

ウィニング・コンビネーション

 ルネサスは、RA6E2とルネサスの製品を組み合わせて、音声ユーザインタフェース(VUI)機能拡張ソリューションを設計しました。このソリューションはモジュール式で、スマートサーモスタットや家電製品など、音声ユーザインタフェースを必要とするあらゆるアプリケーションに簡単に追加することができます。RA6E2 は、ホスト用マイコンに負担をかけることなく、VUIに関するすべてのタスクを処理します。これは、ルネサスが提供する数多くのウィニング・コンビネーションの一環であり、あらかじめエンジニアによる設計検証を行っているため、ユーザの設計のリスクを低減し、市場投入までの時間を短縮します。ルネサスはこの他にもさまざまなアプリケーション向けに300種類以上のウィニング・コンビネーションを提供しています。詳細についてはこちらをご覧ください。renesas.com/win

embedded world 2023に出展

ルネサスは、3月14日から16日までドイツのニュルンベルクで開催されるembedded world 2023のホール1、スタンド234にてRA4E2およびRA6E2を出展します。

RA4E2およびRA6E2および、評価キットやファストプロトタイピングボード(FPB)の詳細については、こちらをご覧ください。
https://www.renesas.com/RA4E2
https://www.renesas.com/RA6E2

なお、本製品は低消費電力なためシステムの省エネルギ化に貢献します。

ルネサスのマイコンについて

ルネサスは、年間35億個以上を出荷するマイコンの世界的リーダです。約50%が自動車向けであり、他に産業用やIoT機器、データセンタ、通信インフラ向けに提供しています。ルネサスのマイコンは、8ビット、16ビット、32ビットの幅広いポートフォリオを持ち、特に16ビットと32ビットではリーディングサプライヤとして、高い性能と品質、電力効率を誇ります。ルネサスは信頼できるサプライヤとして、スマートで安全なマイコンを設計してきた数十年の経験を持ち、デュアルファブ生産モデルや、業界最先端のプロセス技術、200社以上のエコシステムパートナを有しています。ルネサスのマイコンの詳細は、こちらをご覧ください。www.renesas.com/MCUs

以 上

*Arm、Arm Cortex、およびTrustZoneは、EUとその他の国におけるArm Limitedの商標または登録商標です。本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。