概要
説明
農業は多くの人々の生活に欠かせないものですが、水とエネルギのコストの上昇により、グリッド電力やディーゼル発電機に依存する従来の灌漑システムはますます高価になっています。 これにより、エネルギと水を節約するための太陽光発電の代替品とスマート機能に対する需要が高まっています。
ルネサスは、この需要を満たすためのグリーンエネルギシステムを提供し、さまざまな地域に適用可能な効率的で持続可能な灌漑システムを提供します。 太陽エネルギを利用し、最大電力点追従(MPPT)アルゴリズムを利用することで、このシステムはエネルギ効率を最大化し、ピーク栽培シーズン中のグリッドへの依存を減らします。 ユーザフレンドリーなインタフェースにより、灌漑スケジュールとモータ速度を分離してプログラム可能に制御でき、効率的で持続可能な農業灌漑のための柔軟性と精度を提供します。
システムの利点 :
- ACモータとPMSMモータの両方に対応し、高度な可変周波数駆動(VFD)とフィールド指向制御(FOC)技術を使用して、さまざまな農業用途で最適な性能と費用対効果を実現します。
- 浮動小数点ユニット(FPU)を搭載したマイコンを採用し、1台のインバータを効率よく制御します。
- NB-IoTおよびBluetooth® Low Energy(LE)モジュールは、効果的な動的データ収集と診断を可能にします。
- ソーラーポンプコントローラは温室効果ガスを排出せず、二酸化炭素排出量を削減します。
- シングルシャント、レッグシャント、パネルシャントを実装して、保護を強化します。
製品比較
アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Flyback
製品
LDO
製品
LDO
製品
Op Amp
製品
Op Amp
製品
Gate Driver High Side
製品
Gate Driver Low Side
製品
MCU
製品
Bluetooth Low Energy
製品
Op Amp
製品
Op Amp
製品
Exiting Interactive Block Diagram