メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

スマート照明およびデジタル電源システムのソリューション開発を支援するツールです。ルネサスの照明システムライブラリ、デジタル電源ソフトウェア、リファレンスソリューションプログラム、各種コンパイラ、評価ボードをシームレスに統合し、照明制御および電源調整ソリューションの効率的な開発と検証を可能にします。
本製品は、無償で提供します。

特長

  • DALI-2 Control Gearをサポートし、照明制御(DALI)のパラメータをGUIで設定
  • 照明制御(DALI)向けのソフトウェアを自動生成
  • 照明システム開発に役立つガイドの表示
  • Learn More

リリース情報

製品名最新 Ver.リリース日ターゲットデバイス (Note1)バージョンアップ内容ダウンロード動作環境
QE for Lighting & PowerV2.0.02026/04/15RL78ファミリリリースノート参照ダウンロード動作環境

Notes

  1. 詳細なサポートデバイスは「ターゲットデバイス」をご参照ください。

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 218.98 MB English
1件
分類 タイトル 日時
リリースノート PDF 1.97 MB English
QE for Lighting & Power は、ルネサスが提供するスマート照明およびデジタル電源システム開発向けの QE(Quick and Effective)ツールです。 本 V2.0.0 リリースノートでは、本バージョンにおける機能概要、新機能、対応環境、使用上の制限事項、および重要な注意事項について説明しています。
ツールニュース-リリース PDF 581 KB English
パンフレット PDF 1023 KB English , 简体中文
ツールニュース-リリース PDF 367 KB English
リリースノート PDF 1.94 MB English
ツールニュース-リリース PDF 332 KB English
リリースノート PDF 1.47 MB English
ツールニュース-リリース PDF 306 KB English
リリースノート PDF 546 KB English
9件

関連ボード&キット

ニュース&ブログ

機能

DALI(Control Gear)向けのソフトウェア開発を短期間に

ワークフローに従ってガイドを見ながら、簡単なGUI操作でサンプルプロジェクト作成、DALI設定、ソースコード生成し、ビルド後にプログラムを評価ボードへ書き込んで動かせます。

画像
Lighting & Powerワークフロー

GUIで照明制御(DALI)のパラメータ設定を簡単に

パラメータを選択、値入力で簡単に設定できます。
入力値に誤りがあった時は、エラーメッセージを表示します。

画像
Lighting-2

QE for Lighting & Powerは以下をサポートしています。
・DALI Control Gearライブラリ(IEC62836-102)
・LED照明に特化したParticular Requirements IEC 62386-207 ed1.0(LED)
・演出用照明に特化したParticular Requirements IEC 62386-209 ed1.0(カラー)
・複数のLED調光制御のタイプ(CPU, FAA)
・様々なサンプルアプリケーションを生成するための、異なるプロトコルの組み合わせ
    IEC 62386-102 + IEC 62386-207
    IEC 62386-102 + IEC 62386-207 + IEC 62386-209

画像
Lighting-3j

ソースプログラムの生成、評価ボードへの書き込みは、GUIのボタンを押すだけ

・ボタンを押すだけで、ソースの生成およびコンパイルの実行
 複数のコンパイラをサポート
 Renesas CC-RL
 IAR
・ボタンを押すだけで、生成したプログラムをRenesas Flash Programmerにより評価ボードへ書き込み
    QE for Lighting & Powerのガイド部を見ながらPCと評価ボードを接続し、すぐに評価ボードで動作させることができます。

電源制御パラメータの評価をアシスト

・電源制御シミュレータが、GUIのボタンを押すだけで簡単に使用できます。
・ガイドにしたがって設定することにより、ボードを使用して電源制御パラメータをリアルタイムで調整できます。

デバイス/評価ボードと対応機能リスト

デバイス/評価ボードGUIによるDALIプロトコルパラメータの設定電源制御シミュレータを使ったシミュレーション電源制御パラメータのボードを使った評価複数のコンパイラに対応したソースコードの生成とビルドビルドしたプログラムの評価ボードへの書込み
RL78/G24RL78/G24 DC/DC LED Control Evaluation Board

RL78/G24 Interleaved PFC + LLC Board 400W

カスタムボード

 

 
RL78/G22カスタムボード

 

 
RL78/G23カスタムボード

 

 
RL78/L23カスタムボード

 

 
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。