メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
このソフトウェア/ツールの提供は終了しました。

ご不明な点がございましたら、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

説明

EZ-CUBE2(CYRCNEZCUBE02)是具有Flash存储器编程功能的片上调试仿真器,可以用于调试程序或将程序烧写到内置Flash存储器微控制器中。

特長

  • 片上调试和Flash编程
    • 可以调试已连接到目标板上的微控制器。并可将程序写入控制器的内置Flash存储器中。
  • 价格低廉
    • 比较其他在线仿真器,EZ-CUBE2的价格更加低廉。可节省初期开发投资。
  • 支持产品范围广
    • EZ-CUBE2能支持瑞萨电子绝大部分RL78和RX微控制器。
  • 支持单电源的Flash产品
    • EZ-CUBE2今后会支持更多的产品
  • 体积小巧,便于携带
    • EZ-CUBE2的体积小巧,长宽高为58.5 x 35 x 13.5 mm,便于携带。

标准配置

  • EZ-CUBE2本体
  • Micro USB连接线
  • 目标板连接线
  • 快速使用指南

基本规格

项目内容
产品名EZ-CUBE2
PC接口Micro USB(USB 2.0)
目标I/F14引脚(同E1/E2/E2-lite一致,2.54-mm间距)
RX族:MD/FINED引脚
RL78族:TOOL0引脚
仿真器的电源
  • PC USB口供电5V
  • 目标板供电2.7V ~ 5.5V/20mA
目标MCU的电源注1
  • 5V/200mA
  • 3.3V/200mA
  • 目标板自供电
对应的用户目标板电压电源电压范围为1.8 V至5.5 V且在MCU工作范围内
外形尺寸(不包括突起)58.5mm×35 mm×13.5 mm
重量20克
使用环境条件5至35°C(无冷凝)
储存环境条件-10至60°C(无冷凝)

ターゲットデバイス

*: 仅支持TOOL0 单线调试模式

**: 支持MD/FINED 1-wire调试模式

不支持FINEC和MDFINED 2-wire调试模式:RX631、RX63N、RX630、RX63T

不支持JTAG调试模式:RX610、RX621、RX62N、RX62T、RX62G

部分EZ-CUBE2的功能依据使用的芯片。当目标芯片为RL78微控制器时,主要功能如下。具体的功能,参考用户手册。

调试功能(目标芯片为RL78微控制器)

功能规格定义
调试模式单线调试(TOOL0引脚)
安全10字节ID码验证
在板编程支持
程序运行支持全速执行、忽略断点执行、单步执行、下一步执行、运行至此、重启
软件断点支持(软件断点数量根据MCU的型号有所不同)
硬件断点支持(硬件断点数量根据MCU的型号有所不同)
Trace功能支持
时间测量功能支持
调试所占用的用户空间根据MCU的型号有所不同
调试软件环境CS+或e2 studio
编程软件环境Renesas Flash Programmer(软件界面)

Flash编程功能(目标芯片为RL78微控制器)

功能规格定义说明
主机接口USB2.0
目标接口TOOL0
目标系统电压2.7到5.5V(根据目标设备而定)
编程软件RFP注 (Renesas Flash Programmer)
安全标志的设置有
独立操作无(必须连接主机)

当目标芯片为RX微控制器时,主要功能如下。具体的功能,参考用户手册。

调试功能(目标芯片为RX微控制器)

功能RX
调试模式单线调试(MD/FINED引脚)
安全将ID代码指定为16个字符ASCII代码, 或者将ID代码指定为32位十六进制码
在板编程支持
程序运行支持全速执行、忽略断点执行、单步执行、下一步执行、运行至此、重启
软件断点支持(软件断点数量根据MCU的型号有所不同)
硬件断点支持(硬件断点数量根据MCU的型号有所不同)
Trace功能支持
时间测量功能支持
调试所占用的用户空间根据MCU的型号有所不同
调试软件环境CS+或e2 studio
编程软件环境Renesas Flash Programmer(软件界面)

Flash编程功能(目标芯片为RX微控制器)

功能规格定义说明
主机接口USB2.0
目标接口MD/FINED
目标系统电压2.7到5.5V(根据目标设备而定)
编程软件RFP注 (Renesas Flash Programmer)
安全标志的设置有
独立操作无(必须连接主机)

注:详情请见RFP用户手册

サポートコミュニティ

  1. RX231マイコンデバッグできない

    RX231をE2Liteで動かそうとしていますがうまくいきません。最終起動シーケンスのエラー ステップ実行メソッドの実行中 ...

    2023年2月2日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。