メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 能更改高速(0.04167μs:高速内部振荡器时钟24MHz运行)到超低速(30.5μs:副系统时钟32.768kHz 运行)的最短指令执行时间。
  • 通用寄存器:(8位寄存器x8个)x4组
  • ROM:96,128KB, RAM:8KB
  • 内置高速内部振荡器时钟
  • 可选择24MHz(TYP.)、16MHz(TYP.)、12MHz(TYP.)、8MHz(TYP.)、4MHz(TYP.)、或者1MHz(TYP.)。
  • 内置单电源闪存(有块擦除/编程禁止功能)
  • 支持自编程功能(有引导交换功能/闪存屏蔽窗口功能)。
  • 内置片上调试功能。
  • 内置上电复位(POR)电路和电压检测电路(LVD)
  • 内置看门狗定时器(能以低速内部振荡器时钟运行)
  • 支持乘除和乘加运算指令
  • 16位x16位= 32位(无符号数或有正負符号数)
  • 32位x32位= 32位(无符号数)
  • 16位x16位+32位= 32位(无符号数或有正負符号数)
  • 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路
  • 内置十进制校正(BCD)电路
  • I/O端口:65个(N沟道漏极开路:2个)
  • 定时器
  • 16位定时器TAU :8个通道
  • 看门狗定时器:1个通道
  • 实时时钟:1个通道(校正时钟的输出)
  • 12位间隔定时器:1个通道
  • 副系统时钟频率测量电路
  • 串行接口
  • CSI:1个通道
  • UART/UART(支持LIN-bus):4个通道
  • I2C/简易I2C:2个通道
  • 智能卡接口 (SMCI) :2个通道
  • 不同电位接口:和1.8V、2.5V、3V工作的器件连接。
  • 8/10位分辨率A/D转换器(VDD=EVDD=1.6~5.5V):4个通道
  • 待机功能:HALT、STOP、SNOOZE模式
  • 内置比较器
  • DMA控制器 :4个通道
  • LCD控制器/驱动器 (能进行内部升压和外部电阻分割的切换)
  • 段信号输出: 51 (47) 注
  • 公共信号输出: 4 (8) 注

説明

R7F0C003/004不仅拥有高精度(±1%)片上振荡器、24 MHz工作频率的CPU,以及其他增强外围设备,还内置了LCD控制器/驱动器最大支持51段信号 x 4公共信号(47段信号 x 8公共信号, 49段信号 x 6公共信号),有2路智能卡接口用于智能仪表应用。

该产品适合用于家用电器、医疗及保健设备及其他消费类电子。

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。