メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 超低功耗科技
  • VDD=1.6~5.5V的单电源,能以1.8V的低电压运行
  • HALT模式
  • STOP模式
  • SNOOZE 模式
  • RL78 CPU 内核
  • 3段流水线的CISC哈佛体系结构
  • 最短指令执行时间:能在高速(0.04167 μs: 以高速内部振荡器时钟24MHz运行时)到超低速
  • (30.5 μs: 以32.768KHz与副系统时钟运行时)之间变换。
  • 地址空间:1M字节
  • 通用寄存器:(8位寄存器×8)×4组
  • 内部RAM:4KB
  • 代码闪存
  • 代码闪存:64KB
  • 块大小:1KB
  • 块擦除和重写的禁止 (安全功能)
  • 内置片上调试功能
  • 具有自编程、引导交换功能以及闪存屏蔽窗口功能
  • 高速内部振荡器
  • 可从24MHz/16MHz/12MHz/8MHz/6M/4MHz/3MHz/2MHz和1MHz中选择
  • 高精度±1.0% (VDD=1.8~5.5V、TA=-20~+85°C)
  • 工作环境温度
  • TA=-40~+85°C
  • 电源管理和复位功能
  • 内置上电复位(POR)电路
  • 内置电压检测 (LVD) (从14种中选择中断和复位)
  • DMA (Direct Memory Access) 控制器
  • 4个通道
  • 8位/16位的SFR与内部RAM间的传送时间为2个时钟
  • 乘法器和除法器 / 乘法累加器
  • 16位 x 16位 = 32位(无符号数或有正負符号数)
  • 32位 ÷ 32位 = 32位(无符号数)
  • 16位 x 16位 + 32位 = 32位(无符号数或有正負符号数)
  • 串行接口
  • CSI: 2个通道
  • UART/UART :(支持LIN-bus): 3、4个通道 / 1个通道
  • I2C/简易I2C通信: 1个通道 / 2个通道
  • 定时器
  • 16位定时器:8个通道
  • 12位间隔定时器:1个通道
  • 实时时钟2 (高精度 1 Hz 输出功能):1个通道(日历-99年、报警功能、和时钟校正功能)
  • 看门狗定时器:1个通道(能以专用低速内部振荡器时钟运行)
  • A/D转换器
  • 8/10位分辨率 A/D转换器(VDD=1.6~5.5V)
  • 模拟输入:4个通道
  • 内部基准电压 (1.45 V) 和温度传感器 注1
  • 比较器
  • 2个通道
  • 运行模式:比较器高速模式、比较器低速模式、或窗口模式
  • 基准电压可选择外部基准电压和内部基准电压
  • LCD控制器/驱动器
  • 段信号输出:36 (32) 注2
  • 公共信号输出:4 (8) 注2
  • 能进行内部升压和外部电阻分割的切换
  • I/O端口
  • I/O端口:49个(N沟道漏极开路输入/输出[6V耐压]:2个,N沟道漏极开路输入/输出[VDD耐压]:12~18个)
  • 可以设置为N沟道漏极开路、TTL输入缓冲器、和内部上拉电阻
  • 不同潜在界面: 可以连接到1.8/2.5/3V设备
  • 内置时钟输出/蜂鸣器输出控制电路
  • 其他
  • 内置十进制校正(BCD)电路

説明

除了高精度(±1%)片上振荡器使CPU运行可达到24MHz和其他增强型外设,R7F0C019系列微控制器内置了LCD控制器/驱动器,具有高达36段 × 4 COM (32段 × 8 COM)。

适合于家用电器,医疗保健设备以及其他消费电子产品等应用。

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。