メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 能更改高速(0.04167μs:高速内部振荡器时钟24MHz运行)到超低速(30.5μs:副系统时钟32.768kHz 运行)的最短指令执行时间。
  • 通用寄存器:8位x32个寄存器(8位x8个寄存器x4组)
  • ROM:16/32KB, RAM:1/1.5KB,数据闪存:2KB
  • 内置高速内部振荡器时钟
  • 可选择24MHz (TYP.)、16MHz (TYP.)、12MHz (TYP.)、8MHz (TYP.)、4MHz (TYP.)或者1MHz (TYP.)。
  • 内置单电源闪存(具有块擦除/编程禁止功能)。
  • 支持自编程功能。
  • 内置片上调试功能。
  • 内置上电复位(POR)电路和电压检测电路(LVD)。
  • 内置看门狗定时器(能以低速内部振荡器时钟运行)。
  • 内置键中断功能。
  • 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路。
  • 内置十进制校正(BCD)电路。
  • I/O端口:33~47个(N-ch漏极开路:2个)
  • 定时器
  • 16位定时器:6个通道(有遥控输出功能)
  • 看门狗定时器:1个通道
  • 实时时钟:1个通道(输出校正时钟)
  • 12位间隔定时器:1个通道
  • 串行接口
  • CSI :2个通道
  • UART :1个通道
  • 不同电位接口:和1.8/2.5/3V工作的器件连接
  • 8/10位分辨率A/D转换器(VDD=EVDD=1.6~5.5V):9~10个通道
  • 待机功能:HALT、STOP、SNOOZE模式
  • LCD控制器/驱动器(能进行内部升压、电容分割和外部电阻分割的切换)
  • 段信号输出:39 (35)个 注~26 (22)个 注
  • 公共信号输出:4 (8)个 注
  • 注()内是使用8 com 时的信号输出个数。
  • 电源电压:VDD=1.6~5.5V
  • 工作环境温度:TA=–40~+85°C

説明

R7F0C001/002不仅拥有RL78/G13系列的高精度(±1%)片上振荡器、24 MHz工作频率的CPU,以及其他标准内置功能,还配备了内置的超低功耗LCD电路(内部升压方式下0.63uA),与之前产品相比驱动LCD时可以减小 30%的工作电流。

RL78/L12微控制器支持多达280 LCD段的多像素屏,有三种LCD驱动电压生成方式 (内部升压/电容分割/外部电阻分割)。除此之外,该产品支持遥控载波输出功能,适合用于带LCD的空调遥控装置。

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。