Skip to main content
Renesas Electronics Corporation

Features

  • 超低功耗科技
  • VDD=1.6~5.5V的单电源运行
  • STOP模式 : (RAM保留): 0.23 μA, (LVD 运行): 0.31μA
  • SNOOZE模式: 0.70 mA (UART), 1.20 mA (ADC)
  • 运行模式 : 66 μA/MHz
  • 16位元RL78内核
  • 在最高运行速度32MHz下达到41DMIPS
  • 指令执行 : 86%指令在1~2时钟周期完成
  • 3段流水线的CISC哈佛体系结构
  • 1时钟周期完成16位 x 16位 = 32位(无符号数或有正負符号数)
  • 乘法累加器 : 2时钟周期完成16位 x 16位 + 32位 = 32位
  • 1时钟周期完成16位桶式移位器的移位和旋转
  • 单线内置片上调试功能
  • 代码闪存
  • 闪存 : 48 KB ~ 64 KB
  • 块大小:1KB
  • 内置单电源闪存(有块擦除/编程禁止功能)
  • 自编程:具有闪存屏蔽窗口功能
  • 数据闪存
  • 能执行后台操作(BGO)以及能在改写数据闪存期间执行程序存储器中的指令
  • 数据闪存:4 KB
  • 改写次数:1,000,000次(TYP.)
  • 改写电压:VDD=1.8~5.5V
  • 内部RAM
  • 4 KB
  • 支持操作数和指令
  • 在模式下支持数据保持
  • 高速内部振荡器
  • 高精度32 MHz ±1.0% (VDD=1.8~5.5V、TA=-20~+85°C)
  • 可从32MHz/24MHz/16MHz/12MHz/8MHz/6MHz/4MHz/3MHz/2MHz/1MHz中选择
  • 电源管理和复位功能
  • 内置上电复位(POR)电路
  • 内置电压检测(LVD)电路(从14种中选择中断和复位)
  • 多种串行通信接口
  • 最多3个简易I2C
  • 最多3个CSI/SPI (7-, 8-位元)
  • 最多3个UART (7-, 8-位元)
  • 扩展功能定时器
  • 多功能16位定时器: 最多8通道
  • 12位间隔定时器:1个通道
  • 15 kHz看门狗定时器: 1个通道(窗口功能)
  • 丰富的模拟模块
  • ADC : 最多8通道, 10位分辨率, 2.1 μs转换时间
  • 支持1.6 V
  • 内部基准电压(1.45V)
  • 安全功能 (符合IEC 或 UL 60730)
  • 闪存CRC 运算
  • RAM 奇偶校验错误检测
  • RAM 写入保护功能
  • SFR 写入保护功能
  • 非法存储器存取检测
  • 频率检测功能
  • A/D 测试功能
  • 输入/输出端口
  • 5V耐压, 大电流 (最大单端口20mA)
  • 能进行N沟道漏极开路、内部上拉的切换
  • 能连接不同电位(1.8、2.5、3V)的器件
  • 工作环境温度
  • 标准 : –40~+85°C
  • 封装与引脚
  • 32引脚 HWQFN (5 x 5 mm, 0.5 mm 间距)

Description

高精度±1%片上振荡器(TA =-20~+ 85℃)使CPU运行可达到32 MHz,同时内置了可选上电复位和看门狗定时器等功能,有助于系统实现更紧凑的尺寸和低功耗,使整个系统搭建成本更低。

该系列产品具有32引脚的HWQFN封装(5x5mm),以及48KB至64KB的闪存阵容,更适合于通信模块和工业应用。