Skip to main content
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

Features

  • 能更改高速(0.03125μs:高速内部振荡器时钟32MHz运行)到低速(30.5μs:副系统时钟32.768kHz 运行)的最短指令执行时间
  • 通用寄存器:(8位x8个寄存器)x4组
  • ROM:128KB, RAM:8KB,数据闪存:8KB
  • 内置高速内部振荡器时钟
  • 可选择64MHz(TYP.)、48MHz(TYP.)、32MHz(TYP.)、24MHz(TYP.)、16MHz(TYP.)、12MHz(TYP.)、8MHz(TYP.)、4MHz(TYP.)或者1MHz(TYP.)
  • 内置单电源闪存(有块擦除/编程禁止功能)
  • 支持自编程功能(有引导交换功能/闪存屏蔽窗口功能)
  • 内置片上调试功能
  • 内置上电复位(POR)电路和电压检测电路(LVD)
  • 内置看门狗定时器(能以专用的低速内部振荡器时钟运行)
  • 支持乘除和乘加运算指令
  • 内置键中断功能
  • 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路
  • 内置十进制校正(BCD)电路
  • I/O端口:28~58个(N沟道漏极开路:3~4个)
  • 定时器
  • 16位定时器TAU :7个通道(TAU:4个通道,定时器RJ:1个通道,定时器RD:2个通道)
  • 看门狗定时器:1个通道
  • 实时时钟:0~1个通道(校正时钟的输出)
  • 12位间隔定时器:1个通道
  • 串行接口
  • CSI
  • UART/UART(支持LIN-bus)
  • I2C/简易I2C
  • 不同电位接口:在4.0~5.5V工作时,和2.5V、3V工作的器件连接
  • 8/10位分辨率A/D转换器(VDD=EVDD=1.6~5.5V):8~12个通道
  • 待机功能:HALT、STOP、SNOOZE模式
  • 内置数据传送控制器(DTC)
  • 内置事件链接控制器(ELC)
  • 电源电压:VDD=1.6~5.5V
  • 工作环境温度:TA=–40~+85°C
    备注:内置的功能因产品而不同请参照硬件手册“1.6 功能概要”。

Description

R7F0C014不仅拥有RL78/G13系列的高精度(±1%)片上振荡器、32 MHz工作频率的CPU,以及其他标准内置功能,还采用了比RL78/G13系列处理速度更快并来源于R8C家族的乘除法器和乘累加指令功能,带有可证实追寻记录,如定时器RD/RG、数据传送控制器、事件链接控制器,能以更低的总体成本来构架系统,实现更紧凑的体积和更低功耗。除此之外,内置了大量功能 支持功能性安全,如A/D转换器测试功能。

该产品包括32引脚和64引脚的封装,适合用于逆变电机控制、软件调制解调器、家用电器、移动设备、医疗及保健设备及其他消费类电子、办公设备、工业设备等。

Support Communities

Support Communities

Get quick technical support online from Renesas Engineering Community technical staff.
Browse Articles

Knowledge Base

Browse our knowledge base for helpful articles, FAQs, and other useful resources.
Submit a Ticket

Submit a Ticket

Need to ask a technical question or share confidential information?