メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 超低功耗科技
  • VDD=1.6~5.5V的单电源,能以1.8V的低电压运行
  • HALT模式
  • STOP模式
  • SNOOZE 模式
  • RL78 CPU 内核
  • 3段流水线的CISC哈佛体系结构
  • 最短指令执行时间:能在高速(0.04167 μs: 以高速内部振荡器时钟24MHz运行时)到超低速
  • (30.5 μs: 以32.768KHz与副系统时钟运行时)之间变换。
  • 地址空间:1M字节
  • 通用寄存器:(8位寄存器×8)×4组
  • 内部RAM:4KB
  • 代码闪存
  • 代码闪存:64KB
  • 块大小:1KB
  • 块擦除和重写的禁止 (安全功能)
  • 内置片上调试功能
  • 具有自编程、引导交换功能以及闪存屏蔽窗口功能
  • 高速内部振荡器
  • 可从24MHz/16MHz/12MHz/8MHz/6M/4MHz/3MHz/2MHz和1MHz中选择
  • 高精度±1.0% (VDD=1.8~5.5V、TA=-20~+85°C)
  • 工作环境温度
  • TA=-40~+85°C
  • 电源管理和复位功能
  • 内置上电复位(POR)电路
  • 内置电压检测 (LVD) (从14种中选择中断和复位)
  • DMA (Direct Memory Access) 控制器
  • 4个通道
  • 8位/16位的SFR与内部RAM间的传送时间为2个时钟
  • 乘法器和除法器 / 乘法累加器
  • 16位 x 16位 = 32位(无符号数或有正負符号数)
  • 32位 ÷ 32位 = 32位(无符号数)
  • 16位 x 16位 + 32位 = 32位(无符号数或有正負符号数)
  • 串行接口
  • CSI: 2个通道
  • UART/UART :(支持LIN-bus): 3、4个通道 / 1个通道
  • I2C/简易I2C通信: 1个通道 / 2个通道
  • 定时器
  • 16位定时器:8个通道
  • 12位间隔定时器:1个通道
  • 实时时钟2 (高精度 1 Hz 输出功能):1个通道(日历-99年、报警功能、和时钟校正功能)
  • 看门狗定时器:1个通道(能以专用低速内部振荡器时钟运行)
  • A/D转换器
  • 8/10位分辨率 A/D转换器(VDD=1.6~5.5V)
  • 模拟输入:4个通道
  • 内部基准电压 (1.45 V) 和温度传感器 注1
  • 比较器
  • 2个通道
  • 运行模式:比较器高速模式、比较器低速模式、或窗口模式
  • 基准电压可选择外部基准电压和内部基准电压
  • LCD控制器/驱动器
  • 段信号输出:36 (32) 注2
  • 公共信号输出:4 (8) 注2
  • 能进行内部升压和外部电阻分割的切换
  • I/O端口
  • I/O端口:49个(N沟道漏极开路输入/输出[6V耐压]:2个,N沟道漏极开路输入/输出[VDD耐压]:12~18个)
  • 可以设置为N沟道漏极开路、TTL输入缓冲器、和内部上拉电阻
  • 不同潜在界面: 可以连接到1.8/2.5/3V设备
  • 内置时钟输出/蜂鸣器输出控制电路
  • 其他
  • 内置十进制校正(BCD)电路

説明

除了高精度(±1%)片上振荡器使CPU运行可达到24MHz和其他增强型外设,R7F0C019系列微控制器内置了LCD控制器/驱动器,具有高达36段 × 4 COM (32段 × 8 COM)。

适合于家用电器,医疗保健设备以及其他消费电子产品等应用。