Skip to main content
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community
This Software / Tool Has Been Discontinued

Please contact technical support with any questions.

Description

EZ-CUBE2(CYRCNEZCUBE02)是具有Flash存储器编程功能的片上调试仿真器,可以用于调试程序或将程序烧写到内置Flash存储器微控制器中。

Features

  • 片上调试和Flash编程
    • 可以调试已连接到目标板上的微控制器。并可将程序写入控制器的内置Flash存储器中。
  • 价格低廉
    • 比较其他在线仿真器,EZ-CUBE2的价格更加低廉。可节省初期开发投资。
  • 支持产品范围广
    • EZ-CUBE2能支持瑞萨电子绝大部分RL78和RX微控制器。
  • 支持单电源的Flash产品
    • EZ-CUBE2今后会支持更多的产品
  • 体积小巧,便于携带
    • EZ-CUBE2的体积小巧,长宽高为58.5 x 35 x 13.5 mm,便于携带。

标准配置

  • EZ-CUBE2本体
  • Micro USB连接线
  • 目标板连接线
  • 快速使用指南

基本规格

项目内容
产品名EZ-CUBE2
PC接口Micro USB(USB 2.0)
目标I/F14引脚(同E1/E2/E2-lite一致,2.54-mm间距)
RX族:MD/FINED引脚
RL78族:TOOL0引脚
仿真器的电源
  • PC USB口供电5V
  • 目标板供电2.7V ~ 5.5V/20mA
目标MCU的电源注1
  • 5V/200mA
  • 3.3V/200mA
  • 目标板自供电
对应的用户目标板电压电源电压范围为1.8 V至5.5 V且在MCU工作范围内
外形尺寸(不包括突起)58.5mm×35 mm×13.5 mm
重量20克
使用环境条件5至35°C(无冷凝)
储存环境条件-10至60°C(无冷凝)

Target Devices

*: 仅支持TOOL0 单线调试模式

**: 支持MD/FINED 1-wire调试模式

不支持FINEC和MDFINED 2-wire调试模式:RX631、RX63N、RX630、RX63T

不支持JTAG调试模式:RX610、RX621、RX62N、RX62T、RX62G

  • Renesas CS+ for CC (Version: 8.01.00 及以上)
  • Renesas e² studio (Version: 7.4.0 及以上)
  • Renesas Flash Programmer (Version: 3.05 及以上)

*: 如果希望继续使用老版本的开发环境,请与瑞萨或者代理商联系。

  • PC接口: Micro USB
  • 操作环境: IBM PC/AT compatibles
    • 32-bit and 64-bit editions of Windows® 7
    • 32-bit and 64-bit editions of Windows® 8
    • 32-bit and 64-bit editions of Windows® 10

EZ-CUBE2 调试器使用要求以及注意事项

  • EZ-CUBE2 调试器使用要求
    • 在使用EZ-CUBE2对指定芯片进行调试之前,必须在PC机上安装CS+或e2studio
    • CS+正常运行,必须保证PC机上安装有以下软件:
      • Microsoft .NET Framework 4 + language pack
      • Runtime library of Microsoft Visual C++ 2010 SP1
      • Internet Explorer 7 or later
  • 注意事项
    • 安装软件时,请不要使用中文目录名称、中文文件夹以及中文文件名称
    • 软件安装完成之后才能将EZ-CUBE2连接到主机
    • 请严格遵守EZ-CUBE2用户手册中的注意事项

部分EZ-CUBE2的功能依据使用的芯片。当目标芯片为RL78微控制器时,主要功能如下。具体的功能,参考用户手册。

调试功能(目标芯片为RL78微控制器)

功能规格定义
调试模式单线调试(TOOL0引脚)
安全10字节ID码验证
在板编程支持
程序运行支持全速执行、忽略断点执行、单步执行、下一步执行、运行至此、重启
软件断点支持(软件断点数量根据MCU的型号有所不同)
硬件断点支持(硬件断点数量根据MCU的型号有所不同)
Trace功能支持
时间测量功能支持
调试所占用的用户空间根据MCU的型号有所不同
调试软件环境CS+或e2 studio
编程软件环境Renesas Flash Programmer(软件界面)

Flash编程功能(目标芯片为RL78微控制器)

功能规格定义说明
主机接口USB2.0
目标接口TOOL0
目标系统电压2.7到5.5V(根据目标设备而定)
编程软件RFP (Renesas Flash Programmer)
安全标志的设置
独立操作无(必须连接主机)

当目标芯片为RX微控制器时,主要功能如下。具体的功能,参考用户手册。

调试功能(目标芯片为RX微控制器)

功能RX
调试模式单线调试(MD/FINED引脚)
安全将ID代码指定为16个字符ASCII代码, 或者将ID代码指定为32位十六进制码
在板编程支持
程序运行支持全速执行、忽略断点执行、单步执行、下一步执行、运行至此、重启
软件断点支持(软件断点数量根据MCU的型号有所不同)
硬件断点支持(硬件断点数量根据MCU的型号有所不同)
Trace功能支持
时间测量功能支持
调试所占用的用户空间根据MCU的型号有所不同
调试软件环境CS+或e2 studio
编程软件环境Renesas Flash Programmer(软件界面)

Flash编程功能(目标芯片为RX微控制器)

功能规格定义说明
主机接口USB2.0
目标接口MD/FINED
目标系统电压2.7到5.5V(根据目标设备而定)
编程软件RFP (Renesas Flash Programmer)
安全标志的设置
独立操作无(必须连接主机)

注:详情请见RFP用户手册

Support Communities

  1. RX72M:GDB action 'connect to target', has failed with error report, failed to connect to target

    When I tried to use the EZ-CUBE2 emulator to connect to the 176-pin LFQFP on the newly designed RX72M PCB in E2Studio, the following error was reported. What causes the following error? ? PowerSuppy() FailedRxTargetDevice::startConnection() Rx_Init_E1_E20() Failed GDB Server for Renesas targets. Version 8.8 ...

    Sep 7, 2022