Features
- 能更改高速(0.04167μs:高速内部振荡器时钟24MHz运行)到超低速(30.5μs:副系统时钟32.768kHz 运行)的最短指令执行时间。
- 通用寄存器:(8位寄存器x8个)x4组
- ROM:96,128KB, RAM:8KB
- 内置高速内部振荡器时钟
- 可选择24MHz(TYP.)、16MHz(TYP.)、12MHz(TYP.)、8MHz(TYP.)、4MHz(TYP.)、或者1MHz(TYP.)。
- 内置单电源闪存(有块擦除/编程禁止功能)
- 支持自编程功能(有引导交换功能/闪存屏蔽窗口功能)。
- 内置片上调试功能。
- 内置上电复位(POR)电路和电压检测电路(LVD)
- 内置看门狗定时器(能以低速内部振荡器时钟运行)
- 支持乘除和乘加运算指令
- 16位x16位= 32位(无符号数或有正負符号数)
- 32位x32位= 32位(无符号数)
- 16位x16位+32位= 32位(无符号数或有正負符号数)
- 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路
- 内置十进制校正(BCD)电路
- I/O端口:65个(N沟道漏极开路:2个)
- 定时器
- 16位定时器TAU :8个通道
- 看门狗定时器:1个通道
- 实时时钟:1个通道(校正时钟的输出)
- 12位间隔定时器:1个通道
- 副系统时钟频率测量电路
- 串行接口
- CSI:1个通道
- UART/UART(支持LIN-bus):4个通道
- I2C/简易I2C:2个通道
- 智能卡接口 (SMCI) :2个通道
- 不同电位接口:和1.8V、2.5V、3V工作的器件连接。
- 8/10位分辨率A/D转换器(VDD=EVDD=1.6~5.5V):4个通道
- 待机功能:HALT、STOP、SNOOZE模式
- 内置比较器
- DMA控制器 :4个通道
- LCD控制器/驱动器 (能进行内部升压和外部电阻分割的切换)
- 段信号输出: 51 (47) 注
- 公共信号输出: 4 (8) 注
Description
R7F0C003/004不仅拥有高精度(±1%)片上振荡器、24 MHz工作频率的CPU,以及其他增强外围设备,还内置了LCD控制器/驱动器最大支持51段信号 x 4公共信号(47段信号 x 8公共信号, 49段信号 x 6公共信号),有2路智能卡接口用于智能仪表应用。
该产品适合用于家用电器、医疗及保健设备及其他消费类电子。
Support Communities
-
E0562320:Section address overflowed out of range : ".textf"
microcontroller is RL78/R7F0C004M (ROM:128KB) map file: Renesas Optimizing Linker (V3.05.00 ) 04-Aug-2023 11:12:44 *** Options *** -MAKEUD=DefaultBuild\gasmeter_r7f0.lk.ud -subcommand=DefaultBuild\gasmeter_r7f0.clnk -Input=DefaultBuild\cstart.obj -Input=DefaultBuild\stkinit.obj -Input=DefaultBuild\r_cg_systeminit.obj -Input=DefaultBuild\r ...
Aug 4, 2023
Support Communities
Get quick technical support online from Renesas Engineering Community technical staff.
Knowledge Base
Browse our knowledge base for helpful articles, FAQs, and other useful resources.