メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

PC環境だけで実機に近い精度の時間計測が可能な命令シミュレータです。

本製品はRH850マルチコア・モデルベース開発環境(Embedded Target for RH850 Multicore)と連携して動作検証する際に使用します。また、実機とエミュレータがない環境で先行的にRH850の性能を評価する際にも使用頂けます。

特長

  • 各種メモリへのアクセスに対して、アクセスレイテンシを考慮してCPUの動作をシミュレーションします。
  • 一部Peripheral の基本機能のシミュレーションも可能です。
    Note: ターゲットデバイスがサポートしている下記のPeripheral機能に対応
    • 割り込みコントローラ (INTC1)
    • プロセッサ間割り込み (IPIR)
    • 排他制御 (MEV)
    • OSタイマ機能 (インターバル・タイマ・モード)
  • Python関数を使用して疑似的な割込みを発生させることが可能です。
  • ルネサス製コンパイラ(CC-RH)及びGreen Hills Software, LLC製コンパイラの実行形式ファイルのシミュレーションが可能です。
  • Learn More

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード EXE 3.51 MB English
1件
分類 タイトル 日時
リリースノート PDF 618 KB English
1件

提供形態

下記をそれぞれシリーズ毎にご提供します。

  1. サイクル精度用情報ファイル: CS+のRH850用命令シミュレータをサイクル精度で動作させるための設定ファイルです。インストーラ形式でご提供します。
  2. ライセンス・キー: 有効期間が1年間、あるいは3カ月のノードロック・ライセンスです。

統合開発環境CS+をインストールしたPCに、サイクル精度用情報ファイルをインストールして、ライセンス・マネージャにライセンス・キーを登録した場合に、CS+のシミュレータがサイクル精度シミュレータとして動作します。

それ以外はサイクル精度に対応していない命令シミュレータとして動作します。

画像
RH850サイクル精度シミュレータ イメージ図

製品詳細

本ツールの導入や詳細については、販売特約店または当社営業担当へお問合せください。

ターゲットデバイス

シリーズ対象マイコン (Note1)ステータス
RH850/C1xRH850/C1H、RH850/C1M-A1、RH850/C1M-A2販売中
RH850/E1xRH850/E1M-S (Note2)、RH850/E1M-S2 (Note2)お問合せください
RH850/E2xRH850/E2M、RH850/E2UH、RH850/E2H販売中
RH850/F1xRH850/F1K、 RH850/F1KH-D8、RH850/F1KM-S4販売中
RH850/P1xRH850/P1H-C、RH850/P1M、RH850/P1M-C、RH850/P1M-E販売中
RH850/U2xRH850/U2B6、RH850/U2B10販売中
Note
  1. 対応品種については別途お問い合わせください。
  2. メインCPUのみサイクル精度に対応しています。

サポートコミュニティ

  1. RXv3コアのレジスタ一括退避機能の使い方(Register Bank Save Function Usage)を調べてみるスレッド

    こんにちは。NoMaYです。RXv3コア搭載の120MH動作のRXマイコンも、RX66T以降、RX671、RX66N、RX660と品種が増えてきましたが、RXv3コアのセールス ...

    2022年9月24日
  2. sprintf で、桁数設定が出来ない

    CS+で16進8桁で表示するために次のように書きました。sprintf (Str, "DEF = %08X\r\n" ,1023)しかし、次のように表示されます。DEF = %8X 期待す ...

    2024年9月1日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。