概要
SLG47004AP-SKTは、 SLG4DVKADV GreenPAK™先行開発ボード または SLG4DVKLITE GreenPAK Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG47004AP-SKTキットには、SLG4SA24-40x40ソケットアダプターと20個の SLG47004-AP GreenPAK™プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICサンプルが含まれています。
SLG46xxxV-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと組み合わせることで、GreenPAK先行開発ボードおよびLite開発ボードは、プログラミングやエミュレーション、テスト機能を実現します。
SLG47004-A車載用GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスは、一般的なミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを内蔵しています。 ユーザーは、ワンタイム・プログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)へ相互接続ロジック、IO ピン、マクロセルの設定情報をプログラミングすることで回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。
特長
- SLG47004-A 車載用 GreenPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリックス用 TQFN-24ソケット
- SLG4SA24-40x40ソケットアダプタ
- 20 個の SLG47004-AP サンプル
使用製品
サンプル&ご購入
SLG47004AP-SKT
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
拡張ハードウェア
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。