概要
SLG46824G-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced開発ボードまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG46824G-SKTにはSLG4SA20-65x64ソケットアダプターと20 SLG46824G(TSSOP-20)GreenPAKプログラム可能なミックスシグナルマトリックスICサンプルが含まれています。
GreenPAK AdvancedおよびLite開発ボードは、SLG46xxxX-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと組み合わせて使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング・エミュレーション・テストを行うことができます。
SLG46824プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICは、システム内プログラマビリティを備え、一般的に使用されるミックスドシグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントです。
特長
- SLG46824 GreenPAK™プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス用TSSOP-20ソケット
- SLG4SA20-65x64ソケットアダプタ
- 20 SLG46824G(TSSOP-20)ICサンプル
サンプル&ご購入
SLG46824G-SKT
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
拡張ハードウェア
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。