メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

インシステム・プログラマビリティを備えたGreenPAK

SLG46826 と SLG46824 は、シンプルなI2Cシリアルインターフェースを使用してシステム内プログラミングをサポートする市場初のGreenPAK ICです。 これにより、プログラムされていないGreenPAKをPCB上に設置し、システム内で不揮発性メモリ(NVM)のプログラミングをサポートするため、開発プロセスが合理化され、システムのチェックアウトが容易になります。 この柔軟性は生産環境においても有益で、生産ライン上で不揮発性メモリをプログラミングすることにより、これらのデバイスの構成を容易に変更したり、機能を追加したりできます。 このデバイスのNVMは、1,000回の消去/書き込みサイクルに対応しています。 さらに、SLG46826には2kビットのEEPROMエミュレーション・メモリが搭載されており、顧客のボード上のI2C互換シリアルEEPROMを置き換えることができ、バックアップ構成データ、チェックサム、シリアル番号の保存なをサポートします。

プロダクトセレクタ: インシステム・プログラマビリティを備えたGreenPAK

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ
分類 タイトル 日時
カタログ PDF 4.75 MB English , 简体中文
1件